IB IL AI 8/SF-2MBD-PAC - 模拟量模块
2862042

Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 8,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V,0 V ... 50 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,0 mA ... 40 mA,-40 mA ... 40 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品



优势

8个单端模拟信号输入,用于连接电压或电流信号
2线制连接技术连接的传感器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA,0 mA ... 40 mA, ±40 mA
电压范围:0 V ... 5 V,±5 V,0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 25 V,±25 V,0 V ... 50 V
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
测量值可以五种不同格式显示
16位模拟量到数字量转换器
过程数据多路模式
测量精确度高