AXL E IOL AO1 U M12 S - 模拟量模块
2700350

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline E IO-Link/模拟量转换器,用于连接一个模拟量执行器,0 V ... 10 V,M12连接器,直头型号

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

使用M12连接器(A编码,4位)连接IO-Link主站
1个IO-Link接口
IO-Link A端口
IO-Link规格V1.1.1
直头
1个模拟量输出
通过M12连接器(A编码,5位)连接3线制执行器
电压范围:0 V ... 10 V
用于本地连接功能性接地的功能性接地
通过IO-Link主站的IO-Link接口为模块电气设备和执行器供电
本地状态指示灯
IP65/IP67防护等级