您可通过IO-Link A端口将此Axioline E设备连接至IO-Link主站。 用于采集模拟量电压和电流信号。 通过IO-Link主机可用于不同的网络。
AXL E IOL AI4 M12 3M
-
模拟量模块
1743420
Axioline E, 模拟量输入设备, 模拟量输入: 4,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2,3,4线,IO-Link,保护等级: IP65/IP67/IP69; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 30 mm |
| 高度 | 184 mm |
| 深度 | 30.3 mm |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 颜色 (外壳) | 锌色 |
| 外壳材料 | 锌模铸 |
| 模拟: | |
| 输入名称 | 模拟量输入 |
| 输入说明 | 差分输入,可单独选择电压和电流 |
| 输入数量 | 4 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 有关连接技术的注意事项 | 屏蔽 |
| A/D转换时间 | 31.25 µs |
| A/D转换器分辨率 | 16 位 |
| 保护电路 | 瞬态保护 |
| 过载保护 | |
| 测量值表达式 | 16位(15位+符号位) |
| 数据格式 | 标准化显示 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 输入电流的输入电阻 | 典型值 106 Ω |
| 电压输入信号 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 输入电压的输入电阻 | 典型值 280 kΩ |
| 绝对公差 (V) | 请见公差值的表格 |
| 相对公差 | 典型值 0.1 % (激活了平均值生成的测量范围最终值) |
| 请见公差值的表格 | |
| 漂移 | 100 |
| 输入滤波 | 30 Hz和平均值生成(可参数化) |
| 输入滤波时间 | 120 ms |
| IO-Link | |
| 端口数 | 1 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 端口类型 | A类 |
| 规范 | V1.1.4 |
| 防止极性逆转 | 是 |
| 传输速度 | 230.4 kbps (COM3) |
| 周期 | 2 ms |
| 过程数据量 | 8 Byte (输入数据) |
| 0 Byte (输出数据) | |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Axioline E |
| 类型 | Stand-alone |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| IO-Link | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电源: IO-Link | |
| 品名 | IO-Link端口电源 (L+) |
| I/O电源的额定电压 | 24 V DC (通过IO-Link主站的IO-Link接口供电。) |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 每个设备的额定电流 | 典型值 44 mA |
| 电耗量 | 最大 59 mA (IiS = 0 mA) |
| 最大 139 mA (IiS = 4 x 20 mA(额定负载)) | |
| 最大 859 mA (IiS = 4 x 200 mA(全负载)) | |
| 注意通过L+提供的IO-Link主站电流。 | |
| 保护电路 | 极性保护; 是 |
| 电源: 传感器 | |
| 品名 | 传感器电源UiS |
| 电源电压 | 24 V DC (从L+) |
| 电耗量 | 最大 200 mA (每通道) |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 24 V电源L+ (IO-Link)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源L+ (IO-Link)/模拟量输入 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 模拟量输入/功能性接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 保护等级 | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (抗冲击等级) | |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 75 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g |
| 测试(有毒气体) | |
| 测试标准 | IEC 60068-2-60:2015方法4 |
| 温度 | 25 °C ±1 K |
| 湿度 (相对) | 75 % ±3 % |
| 测试持续时间 | 14 日 |
| 体积浓度 H2S (硫化氢) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体积浓度 NO2 (二氧化氮) | 200 ppb ±20 ppb |
| 体积浓度 Cl2 (氯) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体积浓度 SO2 (二氧化硫) | 200 ppb ±20 ppb |
| 测试 (盐雾测试) | |
| 测试标准 | DIN EN 60068-2-52 |
| 周期次数 | 4 |
| 每个周期的测试步骤 | 2 |
| 测试持续时间 (总计) | 168 h |
| 测试步骤 (盐雾) | 2 h 与 5 % ±0.5 % NaCl, pH值 6.5...7.2 用于 35 °C ±2 K |
| 测试步骤 (湿度) | 166 h 与 93 % ±3 % 湿度 用于 40 °C ±2 K |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 1743420 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI7MF |
| 产品关键代码 | DRI7MF |
| GTIN | 4067923308459 |
| 单件重量(含包装) | 295.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 272 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
US-EML (20X8) - 标识 0800458
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y型分配器 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y型分配器 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y型分配器 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y型分配器 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y型分配器 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - 传感器/执行器电缆 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - 传感器/执行器电缆 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - 传感器/执行器电缆 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - 传感器/执行器电缆 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - 传感器/执行器电缆 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - 传感器/执行器电缆 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - 传感器/执行器电缆 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - 传感器/执行器电缆 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - 连接器 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - 连接器 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - 连接器 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - 连接器 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - 连接器 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - 连接器 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - 连接器 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - 连接器 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - 连接器 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - 连接器 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - 连接器 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - 连接器 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
NF PD IOL R - 电感耦合器 1736165
-
NF PD IOL B - 电感耦合器 1736167
优势
使用M12连接器(A编码,4位)连接IO-Link主站
A类端口
IO-Link规范V1.1.4
使用M12连接器(A编码,4位)连接最多4个输入端
2,3与4线制连接技术连接的传感器
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
诊断和状态指示灯
储存设备铭牌
防护等级:IP65/IP67/IP69