HC-B-TA-PG16-ER-AL - 适配器
HC-B-TA-PG16-ER-AL
-
适配器
1414261
适配器,铝制,用于EVO外壳,Pg16螺纹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺纹转接头
应用
卡口B - Pg
螺钉连接类型
Pg16
连接数据
紧固扭矩
... 7.5 Nm
尺寸
尺寸图
密封侧螺纹类型
Pg16
内部尺寸
内螺纹长度
13 mm
材料规格
颜色
铝色
标识材料
压铸铝,抗腐蚀
密封材料 O形圈
NBR
外壳材料
压铸铝,抗腐蚀
电缆/电线
电缆外径
取决于电缆接头
机械特性
机械参数
螺钉连接类型
Pg16
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP66
IP67
壳体等级 (NEMA)
4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1414261
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7APM
产品关键代码
AF7APM
GTIN
4055626022239
单件重量(含包装)
107.7 g
单件重量(不含包装)
107.7 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
DNV
认证ID: TAE000037S
cUL认证
认证ID: E255026
UL认证
认证ID: E255026
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
G-INS-PG16-S68N-NNES-S
-
电缆密封
1411174
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S
-
电缆密封
1411199
WP-G HF IP66 PG16 BK
-
适配器
3240891
WP-G HF IP69K PG16 BK
-
适配器
3240877
WP-GA HF IP66 PG16 BK
-
适配器
3240919
WP-GA HF IP69K PG16 BK
-
适配器
3240905
WP-GR HF IP66 PG16 BK
-
适配器
3240947
WP-GR HF IP69K PG16 BK
-
适配器
3240933
WP-G PP HF PG16
-
适配器
3240991
WP-GT PP HF PG16
-
适配器
3241005
WP-G BRASS IP40 PG16
-
适配器
3241040
WP-GT BRASS PG16
-
适配器
3241026
WP-G BRASS IP65 PG16
-
适配器
3241054
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助