EAC
认证ID: RU*DE*08.B.01841/19CSA
认证ID: LR 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 1.2 A | |||
VARIOFACE输出模块,32通道,适用于Yokogawa ADV 551,ADV 561输出模块。
| 通道数目 | 32 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 约 2x 107次 |
| 绝缘特性: 空气和爬电距离,输入/输出 | |
| 绝缘 | 安全隔离,增强型绝缘 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 绝缘特性: 空气和爬电距离,输出/输出 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 空气和爬电距离,输入/输出 | |
| 额定绝缘电压 | 300 V |
| 额定过电压 | 6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 空气和爬电距离,输出/输出 | |
| 额定绝缘电压 | 300 V |
| 额定过电压 | 4 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器 YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 适用的I/O卡件 | ADV551 |
| ADV561 | |
| 所支持的控制器 YOKOGAWA STARDOM | |
| 适用的I/O卡件 | NFDV551 |
| NFDV561 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC ±10 % |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.9 ... 1.1 |
| 输入电压范围 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 9 mA (K1 – K32) |
| 典型响应时间 | 5 ms (K1 – K32) |
| 5 ms (K33) | |
| 典型释放时间 | 7 ms (K1 – K32) |
| 5 ms (K33) | |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 状态显示/通道 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个转换触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 最大切换电压 | 250 V AC |
| 63 V DC | |
| 最小切换电压 | 12 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 2.8 A (注意降容) |
| 最小切换电流 | 10 mA |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 67 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 700 VA (250 V AC) | |
| 输出熔断器 | 4 A (每通道) |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 带有刀闸分断的螺钉接线 |
| 连接量 | 1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 50 |
| 注意事项 | 可用的系统电缆:Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 状态显示 | 有 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 419.5 mm |
| 高度 | 127.5 mm |
| 深度 | 57 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -15 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 空气和爬电距离,输入/输出 | |
| 标准/规程 | EN 61010-2-201 |
| 空气和爬电距离,输出/输出 | |
| 标准/规程 | EN 61010-2-201 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 注意所用继电器的最大开关容量 |
| 操作注意事项 | 不要将相邻通道连接到SELV/ PELV和危险电压上。 |
| 操作注意事项 | 输出不适合切换不同的相线。用于相邻输出的开关电压的总和不得超过额定绝缘电压值 |
| 操作注意事项 | 对于相邻模块(在DIN导轨方向上)绝缘(基本绝缘或强化绝缘)的必须要求,应采取适当措施(例如隔板)来实现。 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2968564 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK219N |
| 产品关键代码 | DK219N |
| GTIN | 4046356458634 |
| 单件重量(含包装) | 1,459 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,459 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 1.2 A | |||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 57a66da0-cb20-41b7-89ee-65cfdeb91614 |