电缆穿墙模块和电缆接头
A-INSP-PG16-65N-P-BK - 旋入式封盖
A-INSP-PG16-65N-P-BK
-
旋入式封盖
1415213
旋入式封盖, 螺钉连接材料: PA, 连接螺纹: Pg16, 颜色: 深黑RAL 9005, 带O型圈
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
用于电缆螺钉密封的插头
尺寸
尺寸图
长度
9.5 mm
连接螺纹长度
6 mm
直径 连接螺纹
22.5 mm
直径
27 mm
直径
27 mm
连接螺纹直径
22.5 mm
六边形角度尺寸
直径
连接侧螺纹类型
Pg16
材料规格
标识材料
PA
密封材料 平垫圈
EPDM
螺钉连接材料
PA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
商业数据
订货号
1415213
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7DZX
产品关键代码
AF7DZX
GTIN
4055626038568
单件重量(含包装)
2.68 g
单件重量(不含包装)
2.17 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.019千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
A-INL-PG16-P-BK
-
埋头螺母
1424562
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助