CHARX SGBC-DC250-7,0MCS00P - DC充电枪
1584643

CHARX connect standard,GB/T,直流充电线缆, 250 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 7 m,直头,带保护盖,带模拟量温度传感器,不使用液冷,菲尼克斯电气标识,GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电

产品详情








优势

采用坚固耐用的设计,在恶劣条件下仍可保持极高可用性
LED灯带灵活可控,能够以公司标志色直观地进行状态显示
可选升压模式,能在短时间内提供高达500 kW的充电功率
可选S1开关,用于执行客户定制应用操作
可根据需求定制壳体颜色、客户标识和其他温度传感器技术
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产