基础工作站配有用于固定接线板或显示器的支架,可灵活设置高度。台面下还装有拉出式抽屉。工作站下层用于存放各类DIN导轨或至多2 m长的行线槽。台面框架上已安装有支架,可牢牢固定物品。工作站上层另有一个存储区。
机械加工 控制柜制造的机械加工步骤往常均是手动操作。但如果将这些手动作业步骤设计得更高效,即使采用手动操作也可减少生产时间和成本。
设计手动流程以提高效率
工作站和工作流经过高效设计,可为DIN导轨和行线槽的机械加工等手动操作节省大量时间和成本。同时,工程软件支持创建数字化制造文档,可尽可能减少错误,确保每个订单的进度清晰可见。菲尼克斯电气的可扩展工具产品系列相互适配,采用卓越的人体工学设计。
控制柜制造中进行高效机械加工的优势
- 借助经过高效设计的数字化辅助工作流,减少生产时间和成本
- 所有制造文档均可随时直接通过工程软件以数字数据的形式获取
- DIN导轨和行线槽切割工具,可实现快速、清洁、安全的操作过程,并且不产生碎片和毛刺
模块化工作站系统 实现高效的控制柜制造过程
clipx BASIC line工作站系统可轻松配置个性化工作站,实现符合人体工学的高效作业。依托可扩展设计,附件既可集成到现有工作站,也可搭配符合人体工学的基础工作站使用。因此工作站支持按需个性化装配。工作站系统采用模块化设计,可根据特定需求灵活调整或随时扩展(如加装软件)。
适用于机械加工的工作站系统
基础工作站可轻松便捷搭配相应附件和工具使用。使用菲尼克斯电气的型材和DIN导轨切割机,即可快速、精确地切割标准DIN导轨和行线槽,而且无碎屑和毛刺。同时产品握持舒适,确保轻松使用。置杯架可轻松固定到台面框架上,工作台面更加整洁有序。因此无需劳心费力,用户即可打造整洁协调的工作站,适用于手动机械加工。
通过扩展工作站系统功能,提高机械加工效率。所有生产文档和订单均可通过显示器随时调出。数字化数据访问有助于减少错误,缩短处理时间。使用零切割块规手动切割有孔DIN导轨,可进一步节省时间。零切割块规只需一次设置,即可实现快速、可重复的零切割操作,省去了重复耗时的测量作业。借助THERMOMARK ROLL 2.0热转印打印机,可直接在工作站为已加工的DIN导轨和行线槽打印标签。因此尽管订单种类多样,仍可清晰区分现成订单。
借助装配操作辅助软件,实现高效制造
以工程设计数据为基础,自动创建数字化制造文档。菲尼克斯电气的装配操作辅助软件可显著提高效率:该程序可从ECAD规划中选择必要数据并清晰地显示出来。此外,相较于常用的纸质文档,该软件还可逐步引导完成处理过程,从而减少错误来源并缩短搜索用时。
菲尼克斯电气的手动工具和高效自动工具设计符合人体工学,可确保生产过程的可靠性,减少员工的工作量。