组装 使用数字化制造文档和辅助系统不仅能够提高DIN导轨的组装效率,还可实现更为灵活的人员部署。借助软件辅助指导,可在非常短的时间内完成培训。

用于组装端子条的工作站

借助系统实现高效组装

在控制柜制造中,组装DIN导轨需要使用大量组件,并且通常涉及多种产品型号。为优化流程,数字化制造文档直接来自工程设计,从而减少了因系统不兼容而导致的错误。此外,直观的工作站系统可通过软件辅助指导各个生产步骤,即使是使半熟练工人也能组装复杂的端子条。

高效组装的优势

  • 直接从工程设计中传输项目数据,节省时间
  • 软件辅助式生产,灵活安排可用人员
  • 依托亮灯拣选控制系统和全面的软件辅助式生产文档,减少错误发生
  • 工作站采用人体工学设计,组件布局井然有序,模块化附件支持扩展,助力提高生产率
  • 在组装过程中直接打印标识和标签,降低工艺成本
clipx BASIC line模块化工作站系统

模块化工作站系统 实现高效的控制柜制造过程

clipx BASIC line工作站系统可轻松配置个性化工作站,实现符合人体工学的高效作业。依托可扩展设计,附件既可集成到现有工作站,也可搭配符合人体工学的基础工作站使用。因此工作站支持按需个性化装配。工作站系统采用模块化设计,可根据特定需求灵活调整或随时扩展(如加装软件)。

组装工作站系统

适用于DIN导轨组装的clipx BASIC line基础工作站
适用于控制柜制造的clipx BASIC line组装工作站系统
正在操作控制柜制造中组装工作站系统的人员
适用于DIN导轨组装的clipx BASIC line基础工作站

除了高度可调的工作台,基础工作站还配有用于固定接线板或显示器的支架。工作站上层共有四个存储区,为DIN导轨组装所需的物料和组件提供了充裕空间。工作站高度可调且取料距离较短,相应的人体工学设计造就了舒适操作体验。

适用于控制柜制造的clipx BASIC line组装工作站系统

打造高效工作站,用于快速轻松地组装DIN导轨。基础工作站采用可扩展的模块化设计,可根据需要搭配不同附件。模块化料盒套件涵盖多种型号的料盒、货架隔板以及开放式料仓,助力打造辅助装配的定制化物料供应方案。该套件可快速、灵活地将各类组件和物料装配到工作站。料盒型号多样,灵活适配各类组装操作。DIN导轨配有可旋转的固定装置,确保稳定装配,进而实现符合人体工学的便捷操作。

跳转至产品列表
正在操作控制柜制造中组装工作站系统的人员

使用数字化生产文档和辅助系统不仅能够提高端子条的生产效率,还可实现更为灵活的人员部署。为此,工作站系统可通过软件和灯光拣选系统进行灵活扩展。clipx ENGINEER assemble装配操作辅助软件直接从工序获取各项必需数据,通过逐步指导实现直观的端子条组装,并可直接控制灯光拣选系统。这类软件辅助处理方式可减少错误,缩短查找用时,因此即使是非熟练工人也能组装复杂的端子条。

跳转至产品列表

装配操作辅助系统将端子条从控制柜中分离出来进行生产,显著加速了生产过程。缩短搜索时间,改进人体工学,显著提高生产效率。

Fabian Bertelsmeier博士 - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 产品管理部门系统负责人
Fabian Bertelsmeier
使用clipx ENGINEER 装配操作辅助软件生产端子条的人员

使用clipx ENGINEER assemble高效生产端子条

依托clipx ENGINEER 装配操作辅助软件,可提高您的端子条生产效率。作为clipx ENGINEER工程软件的付费插件,其以清晰的方式提供装配所需的所有生产数据。通过直接从工程流程中传输数据和提供一致的生产数据,可显著节省时间。该操作辅助软件直观的用户界面可引导用户完成端子条组装,包括附件和标识,并提供清晰的分步说明和视觉辅助。这样可减少生产和查找时间,以及减少错误发生。

请观看我们的视频,深入了解操作辅助软件,并获取有关如何激活该应用程序的信息。

提高效率的解决方案
标识

了解如何进行高效、直观的设计,以便对控制柜制造中的所有组件进行标识。全面的MARKING系统为您提供用户友好型解决方案,满足各类要求,适合多种应用场合。

跳转到标识章节
配备多台THERMOMARK E SERIES打印机的工作台上的导线标识