标识 在控制柜制造过程中,对所有组件进行统一标识是一个非常耗时的作业步骤。为实现高效标识,全面的MARKING system系列提供各种标识解决方案,满足多种要求,适合各类应用。

两名员工站在大型生产车间的标识装置内

实现高效标识的整体解决方案

清晰且易于识别的固定标识不仅可提高安全性,还能简化工作流程。统一的组件标识可提高整个控制柜产品生命周期的各工作流程效率。仅标识打印、分切和安装就占据了控制柜总生产时间的30%。菲尼克斯电气标识解决方案确保可显著提高这一作业步骤效率:标识软件、打印系统和标识材料协调一致,使用直观。

高效标识的优势

  • 丰富多样的产品组合:使用热转印、UV LED和激光技术,可实现特定于各种应用的标识,满足控制柜内外的不同需求
  • 用于管理和控制菲尼克斯电气所有标识系统的标识软件
  • 节省约60%的时间:THERMOMARK E SERIES支持在导线和电缆上自动打印和安装标识解决方案,操作一步到位
  • 高度灵活:既提供在单个标识装置进行集中标识的系统解决方案,也支持在现场或通过装配操作辅助系统进行分布式标识

适用于控制柜制造的标识解决方案 灵活、可扩展的标识过程

员工在标识装置中进行标识
正在使用THERMOMARK GO和MARKING System App进行标识的工人
在clipX WIRE assist上进行标识的工人
员工在标识装置中进行标识

若所有标识过程均集中在一个标识装置上执行,则必须使用单个标识软件工具控制和管理各个标识系统。借助MARKING system软件,您可以将项目分配给打印和标识系统,只需单击一下即可开始打印。除了常用的以太网控制方式,THERMOMARK E SERIES还具有其他优势。借助OPC UA双向通信接口,用户可实时了解各个设备的项目和运行状态。发生故障时,系统可以快速响应,从而大幅度减少停机时间。

正在使用THERMOMARK GO和MARKING System App进行标识的工人

在杂乱无序的控制柜制造环境中,要保持标识的一致性需要高昂成本。菲尼克斯电气移动式打印系统可让作业流程更灵活。使用灵活的THERMOMARK PRIME卡式材料打印机、通过App控制的THERMOMARK GO标签打印机或耐用的THERMOMARK GO.K手持式打印机,即可在控制柜上快速、轻松地完成各种打印作业。

在clipX WIRE assist上进行标识的工人

搭配使用菲尼克斯电气标识系统与clipx WIRE assist装配操作辅助系统,实现高效、符合人体工学的半自动化导线和电缆处理。基于软件的系统可引导用户逐步完成半自动化线缆处理全过程,自动控制相关输出设备并根据ECAD数据提供必要信息。这有助于执行直观的工作流程,进而大幅降低出错风险。在项目业务方面,装配操作辅助系统功能支持定制化配置,进而逐个灵活响应特定客户或应用要求。

工业标识设备

标识系统 热转印、UV LED和激光技术

无论是热转印、激光还是UV LED技术,菲尼克斯电气标识系统均可实现轻松标识。菲尼克斯电气打印和标识系统种类齐全,可为端子、线缆、设备和车间提供理想的标识解决方案。您想让控制柜制造变得更高效吗?菲尼克斯电气的THERMOMARK E SERIES标识系统率先实现多个标识步骤的整合和自动化,大幅提高了这一耗时作业的效率。

自动化标识可提高控制柜制造效率
THERMOMARK E SERIES

您是否正在为控制柜制造寻找高效的标识解决方案?欢迎了解菲尼克斯电气令人瞩目的模块化标识系统THERMOMARK E SERIES。

手册下载
THERMOMARK E SERIES打印机
适用于线缆、接线端子、设备和车间标识的各种材料

标识材料

菲尼克斯电气的标识材料适用于工业环境中各类应用、安装条件和耐受要求。无论是用于受保护的控制柜还是在极端环境条件下,菲尼克斯电气都能提供满足各种要求和应用的标识解决方案。菲尼克斯电气产品符合多项国际标准。

使用MARKING system软件创建标识的员工

标识软件

该标识软件可轻松、方便地实现定制标识解决方案。菲尼克斯电气的标识系统可以通过软件集中控制和管理。依托丰富的功能和设计选项,软件可为任何应用实现量身定制的标识解决方案。该软件具有强大的数据导入功能,接口适配常见ECAD系统和电子表格格式,确保高效的标识流程。clipx ENGINEER接口确保了从规划到生产过程的无缝衔接。此外,导线标识应用中心还将显示线缆标识的数字孪生,并指导您完成整个过程,直至完成电缆标识。

正在维修TOPMARK NEO激光打印机的员工

定制服务

除用于创建标识的软件和硬件外,我们还提供综合服务方案。其中包括安装和培训、特定设备的维修和维护,以及按需提供租赁设备。无论您面临何种挑战,我们都会为您提供专业支持,助力解决各项问题,随时为您提供量身定制的服务。

从ECAD系统数字化标识数据开始,到最终工序的标识组装,标识操作贯穿整个流程链。菲尼克斯电气通过应用专用的系统解决方案让日常工作更为简便,该解决方案包括标识材料、打印机和用于打造高效标识流程的软件。

Katharina Faes - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 标识部门产品管理人员
Katharina Faes
实现更高效率的解决方案
导线预处理

了解如何充分发掘控制柜制造中导线预处理加工操作的效率提升空间。菲尼克斯电气提供软件增强的装配操作辅助系统、合适的手动工具、自动工具和打印系统。

跳转到导线预处理章节
在工作站标识导线进行导线预处理的工人