导线预处理 在控制柜制造中,导线预处理这一过程步骤占据了绝大多数的手动工作量。借助基于软件的装配操作辅助系统以及合适的自动工具和打印系统,即可高效执行作业步骤。

工人正在使用装配操作辅助系统标识导线,以进行导线预处理

通过软件辅助提高过程可靠性

导线预处理和加工占据了控制柜制造商大部分的工作时间。菲尼克斯电气的clipx WIRE assist装配操作辅助系统能够实现这些作业步骤的部分自动化,从而显著缩短处理时间。此外,软件增强型工作站可提高过程可靠性,并通过直观的引导式操作实现人员的灵活部署。随附的数字生产文档可优化接线接口,从而提高各个过程步骤的效率。

控制柜制造中高效导线预处理的优势

  • 借助工程系统生成的完整制造文档,完成无差错的导线预处理
  • 利用部分自动化功能和装配操作辅助软件直接控制设备,节省时间
  • 借助部分自动化的软件辅助工作流,实现始终如一的高质量
  • 工作站符合人体工学,支持个性化配置
clipx WIRE assist装配操作辅助系统由装配操作辅助软件、自动工具、打印系统和工作台上的手动工具组成

量身定制的可扩展解决方案

菲尼克斯电气clipx WIRE assist装配操作辅助系统是一款采用软件辅助的工具,可实现高效导线预处理和控制柜制造中的接线作业。系统采用模块化设计,因此操作人员可按需布置工作站。无论是为现有工作站配备高效的自动加工和打印系统,还是采用带有高度可调节工作台并符合人体工学的整体解决方案,菲尼克斯电气的可扩展解决方案都能助力优化导线预处理工作,同时满足个性化需求。系统基于装配操作辅助软件,该软件根据ECAD系统导出的数据明确提供必要信息。软件将指导您逐步完成处理操作。直接控制相关设备和系统也有助于提高效率。

交互式图像映射:实现高效导线预处理的clipx WIRE assist装配操作辅助系统
装配操作辅助软件
装配操作辅助软件可自动控制设备,并直观地引导用户完成导线预处理和后续接线。软件会将必要信息展示在显示器上,易于操作。
高度可调的工作台
高度可调的电动工作台符合人体工学设计。该装置的优点体现在操作人员工作时,可在坐姿和站姿之间进行切换, 还可根据其身高和/或要完成的操作进行调整。
模块化结构
依托适配附件,所需的自动加工和打印系统即可直接固定在工作台上。设备高度和方向可根据用户个人需要进行调整。支撑臂和立柱上配有导轨,可加装其他附件。
导线送料
根据要求,系统可存放各种不同的导线并直接送入自动断线设备。仅需简单几步即可快速更换导线。
自由且灵活
clipx WIRE assist配备带刹车的特殊工业旋转脚轮,可在任何需要操作的地方使用。该设计可减少不必要的移动,节约时间。
自动工具
CUTFOX 10自动断线设备等成熟的自动工具可确保快速、精确地加工线缆。结合装配操作辅助软件的自动控制功能,即可显著提高效率。
标识系统
THERMOMARK E SERIES设备支持在导线和电缆上自动打印和安装标识,操作一步到位。此外,设备还可与其他热转印打印机搭配使用来制作设备标识。
附件
必要时,可将插座、储藏架、废物容器或车间照明灯等附件直接安装到系统工作台上。
可上锁抽屉
除了电动高度调节外,工作台还配有可上锁的拉出式抽屉。手动工具整齐地存放在抽屉中,随时取用。

凭借可扩展的工具方案,菲尼克斯电气为广大控制柜制造商提供高度适配其要求的解决方案。产品质量过硬,采用卓越的人体工学设计,可节省时间。

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 工具部门产品管理人员
Jannis Münkner
适用于手动工具的防反射板

单个防反射板

单个防反射板 优化管理您的工具

携手TECSAFE,菲尼克斯电气可为您提供更多量身定制的解决方案,以改善组织效能并提高工作效率。可在在线商店配置和订购定制化泡沫插件。在选型软件中选择您所需的菲尼克斯电气工具,并通过拖放方式将其轻松集成到您的防反射板中。支持一台起订,优化您的工作流程。

目前支持向德国和欧盟的送货地址送货。

实现更高效率的解决方案
安装和接线

显著减少安装和接线工作量。使用直插式技术以及Push-X技术,导线可轻松插入,无需工具便可快速进行控制柜接线。通过灵活的产品解决方案、符合人体工程学的手动工具和移动式标识解决方案,随时随地开展高效工作。

跳转到安装和接线章节
正在操作控制柜安装板的工人