BLUEMARK E.CARD

使用创新UV喷墨打印机高效打印卡片
放置在生产工作台上的BLUEMARK E.CARD

创新UV喷墨打印机

控制柜和系统制造商面临着严峻挑战,即工业环境中各类设备、组件和电路的清晰标识。标准明确规定了控制柜和系统制造相关方必须实施有关法规,用于保护人员和机械设备。例如,IEC 61436系列标准规定了低压开关设备必须满足的安全要求。

在工作台使用UV喷墨打印机打印卡式材料的人员

此外,EN IEC 81346标准规定了在工业系统的整个生命周期内,相应统一参考标识系统应具备的配置。清晰标识确保人员能够随时识别系统内的各类物体。这不仅简化了系统运行和维护操作,还可加快维修速度。基于应用场合和相关环境条件,标识有着诸多应用特定的需求。

BLUEMARK E.CARD UV喷墨打印机在工业标识方面设立了全新标杆。其特点在于高效率与耐久的标记解决方案。依托模块化喷墨设计,UV喷墨打印机可在塑料和金属材料上实现卓越打印效果。因此,产品尤为适用于控制柜和机械制造领域。

优势

  • 相较于手动处理材料的UV喷墨打印机,至多可节省40%的用时
  • 依托模块化喷墨设计,打印机可实现高效的打标流程和耐用的打标解决方案
  • 采用热发泡喷墨技术与UV LED墨水的创新组合,实现在塑料和金属材料上的卓越打印效果
  • 打印机显示屏助力直观操作,并可通过OPC UA接口和标识软件完成网络数据交换,操作更轻松
  • 相应墨盒替代了整个供墨系统,维护成本低
BLUEMARK E.CARD UV喷墨打印机
创新高效

使用BLUEMARK E.CARD打印机,实现更为高效的应用优化型工业卡式材料打印。手册可提供有关UV喷墨打印机的全面信息。了解兼具UV LED固化油墨与易维护热发泡喷墨技术的创新产品。

跳转至手册
在工作站使用BLUEMARK E.CARD打印卡式材料的人员
人员从UV喷墨打印机中取出已标识的卡式材料

高效

UV喷墨打印机使用自动化卡片进料系统处理卡式材料。插入一叠卡式材料后,卡片将自动送入打印流程,打印完成后会堆叠起来以便取出。根据相应打印项目,打印机会检测未分类的材料并完成标识打印。UV喷墨打印机设计紧凑,支持大批量打印。相较于手动处理材料的打印机,自动化材料处理功能可节省达40%的用时。

塑料和金属卡式材料的高质量标识

高质量标识

BLUEMARK E.CARD提供了结合热发泡喷墨技术 (TIJ) 与UV LED固化油墨的创新设计,支持打印卡式材料。TIJ技术可显著提高打印分辨率。通过自动材料识别功能,打印机可根据基材决定油墨配置,并采用特定标识参数打印材料。依托模块化喷墨设计,即可打印出精细而清晰的字体。由于油墨会在紫外线下剧烈固化,标识可耐刮擦和化学品腐蚀。

适用于BLUEMARK E.CARD标识打印的卡式材料选型

应用优化型标识打印

工业标识应用广泛,涵盖受保护的控制柜到标识遭受化学品和机械外力影响的设备和系统。依托模块化喷墨设计,BLUEMARK E.CARD可在塑料和金属材料上实现卓越打印效果。BLUEMARK E.CARD既可高效处理UCT材料(聚碳酸酯),也可使用UC材料(聚酰胺)和金属标签打印高度耐用的标识,满足对工业标识的多种需求。

适用于BLUEMARK ECARD的墨盒

维护轻松

BLUEMARK E.CARD使用热发泡喷墨技术打印标识。墨盒由供墨系统和打印头组成。打印头会随着墨盒定期更换,因此打印机可确保始终如一的高质量打印效果,同时仅需少量维护。打印机闲置时,墨盒可存放在储物盒中。妥善存放墨盒不仅可延长保质期,还可省去定期清洁操作带来的额外能耗。

在MARKING system软件中创建标识项目的人员

操作便捷

BLUEMARK E.CARD和MARKING system标识软件助力便捷实施大量打印项目。依托双向OPC UA通信接口,即可高效规划和监测打印任务。打印机显示屏也会提供关于设备和打印状态的各项必要信息。

高效的应用优化型标识打印 面向各类材料的卓越打印效果,满足多种需求

UCT材料
高效处理聚碳酸酯材质的UCT材料
金属标识
使用配套料盒打印耐用型金属材料标识
UC材料
聚酰胺材质的耐用型UC材料标识
两人正在平板电脑上观看BLUEMARK E.CARD的操作视频教程

视频教程 逐步详解

观看菲尼克斯电气YouTube频道的视频教程,了解有关UV喷墨打印机操作的实用信息和说明。通过视频教程快速入门,逐步学习BLUEMARK E.CARD的诸多功能。