能源应用的工业网络和安全

使用COMPLETE line系列产品,打造适用于能源应用的高性能安全通信基础设施。安全路由器可保护自动化解决方案免受外部攻击。以太网基础设施组件确保可靠通信。

为能源应用创建安全通信解决方案

为能源应用创建安全通信解决方案
蜂窝通信
将应用连接至中央控制室,以便进行远程访问。如果有线通信系统无法实现这一点,那么与TC路由器进行无线蜂窝通信则是理想的解决方案。
了解更多信息
蜂窝通信
电涌保护器
除确保安全通信外,还可保护通信网络免受过电压造成的物理损害,进一步提高了安全性。DT-LAN电涌保护器可保护以太网设备免遭损害。
了解更多信息
电涌保护器
DSL通信
即使控制室远在天边,用户也可通过有线线路或玻璃光纤可靠访问控制室。TC Extender调制解调器是通过DSL进行安全直连的理想选择。
了解更多信息
DSL通信
安全通信
能源行业的互联网设施往往需要采取特殊保护措施,以防范黑客和外部入侵者。mGuard安全路由器可提供必要的VPN和防火墙技术,保护本地网络免受来自互联网的威胁,确保安全通信。
了解更多信息
安全通信
交换机
交换机是所有能源自动化设备的中心连接点,可实现本地应用内的可靠通信。管理型交换机尤其能够满足这些应用的需求。它们也满足日益严苛的IEC 61850标准的要求。
了解更多信息
交换机
通信基础设施
为了将更多设备集成到本地通信网络中,菲尼克斯电气提供了通用光电转换器、尾缆和转接盒,作为各应用综合解决方案的一部分。
了解更多信息
通信基础设施

访谈:能源应用领域的安全通信

访谈:能源应用领域的安全通信
能源应用领域的安全通信 YouTube