智能二次变电站 推动技术现代化发展。助力基础设施数字化转型。保障供电安全。降低成本。
挑战
保障能源和供电安全
作为供电基础设施的一部分,波动性光伏系统和风力发电机的大幅扩容带来了全新挑战,如计划外容量瓶颈和电压稳定性问题。然而智能站点扩容和现有电网的现代化改造往往耗时甚久。当下通过采集电压和功率数据便能可靠监测电网。此外,控制措施还可确保未来智能二次变电站的安全运行。菲尼克斯电气解决方案助力实现变电站自动化和数字化转型,保障电网运营商电网的稳定通信。
解决方案
打造智能二次变电站的模块化自动化系统
菲尼克斯电气解决方案灵活、耐用且高度安全,可实现中低压电网二次变电站的数字化转型。依托连接和网络产品,单个平台即可集成测量技术、远程控制技术以及工业PLCnext软件。通过这一方式,各重要组件得以互联进而构建出高度可靠的可控系统,同时具备卓越的网络安全性。工业设备和补丁管理系统则助力实现安全调试、便捷维护和远程控制技术及自动化系统更新。
优势 电网故障
- 二次变电站各项信息一览即知:有功功率、无功功率、电流、电压、错误消息和警告
- 快速定位故障和选择性远程故障排查
- 故障发生时快速响应,尽可能降低中断影响
- 迅速断开负载并切换到分段点进行重定位
- 确定短路和接地故障方向,进而检测并关断智能二次变电站故障发生点附近的
实现数字站点自动化的远程控制柜
参数监测是智能电网高效扩展和可靠运行的基本要求。菲尼克斯电气可提供满足上述需求的全套产品,从组件到配套完整系统均有涵盖。
应用案例
GRÄPER集团的电网保护方案
随着产能的提高,工业企业需要将电网运营商的10 kV电网接入新电网。为获得所需供电,客户需相应采用大型变压器和电网保护方案。因此,菲尼克斯电气为GRÄPER集团提供配套远程控制柜和smartRTUm模块化远程终端解决方案。