适用于变电站的紧凑型远程控制系统 GRÄPER集团专门从事供电站、混凝土基座和灰砂砖的生产业务。公司主力产品为供电站,包括必要的电气工程服务。菲尼克斯电气为GRÄPER集团位于德国Hermeskeil的变电站提供了远程控制柜和smartRTU紧凑型远程控制系统。

GRÄPER集团采用的菲尼克斯电气远程控制柜

客户概况


GRÄPER集团标志

GRÄPER集团

  • 电气工程和创新混凝土楼宇解决方案专业公司,为高品质技术设备提供防护
  • 750名工程师和熟练工人
  • 先进供电站整体解决方案供应商
  • 每年可生产4,500个供电站,其中75%已装配齐全,随时可供连接使用

挑战

这家工业企业在提高了自身产能后, 需要将电网运营商的10 kV电网接入高可用性新电网。
为获得所需供电,客户需采用相应规格的变压器和配套电网保护方案。

  • 远程控制技术,用于进线电缆面板的远程控制
  • 传输测量值(能耗和馈电)
  • 保护工程设计
  • 传输保护

解决方案


站在远程控制柜前的员工

创新远程控制技术

依托支持模块化扩展的标准控制解决方案,变电站可实现智能自动化。各版本解决方案支持从系统单一监测到系统复杂控制的多种功能。smartRTU技术平台是模块化远程终端解决方案,适用于电网相关的各个应用领域。此项技术可实现一致处理并提供状态和事件时间信息。使用预定义功能并在Web界面中进行简单的参数设置即可实现上述功能, 无需编程知识和使用各种程序。平台的模块化结构允许输入和输出各种二进制和模拟量信息。

菲尼克斯电气在保护技术、远程控制技术和控制技术领域兼具创新与技术领先优势,GRÄPER集团通过与其合作有效完善了能源技术领域解决方案。

GRÄPER集团 - ,

摘要


Heinrich Gräper GmbH的员工

合作伙伴

能源领域在未来将面临日益增多的数字化、自动化和系统监测相关挑战。而作为先进供电站整体解决方案供应商,GRÄPER集团也难免会面临这一难题。因此,公司需针对电力行业和基础设施领域客户的不同要求,打造定制化和标准化解决方案。菲尼克斯电气的smartRTU智能远程终端解决方案正可应对这一挑战。二者携手研发先进变电站解决方案。今后还计划实施更多项目。