适用于监控和安全技术的设备连接器

高度安全的智能设备连接

关键时刻,连接可靠。

即刻订购样品
采用连接器的360°监控摄像头
现代楼宇外部景象

楼宇自动化连接解决方案的3D数字导览

与我们一道探索全自动化楼宇。您将在3D线上之旅中了解连接解决方案和壳体所带来的优势。

优势

  • 智能联网:通过用于IP协议的合适连接(如BACnet IP、Modbus/TCP、REST和MQTT)实现设备通信
  • 品类齐全的产品系列:适用于楼宇自动化设备的连接技术与电子模块壳体
  • 远超标准:针对楼宇技术设施的智能设备,提供个性化设计
  • 出色服务:专家建议和设计导入支持,快速打造连接解决方案

适用于监控和安全技术的设备连接解决方案


采用菲尼克斯电气楼宇管理技术的建筑

联网监控和安全技术,操作更轻松 连接器可靠稳定,适于现场设备和楼宇管理系统

为实现楼宇的长期安全运行,监控技术与安全技术需易于安装维护。菲尼克斯电气的固定式连接器和插拔式连接器、数据连接器和电子模块壳体可为高科技楼宇设施 (TBU) 中的安全关键应用提供各类解决方案,如用于视频监控、入侵监控和火警系统。

除了日益提高的系统网络化水平,相关技术也应易于安装人员和操作人员使用。由此即可及早避免安装过程中的错误,操作人员亦可在整个系统使用寿命期间进行轻松维护。

应急灯连接器

应用于应急灯的直插型插拔式连接器

应急灯连接器

应急灯均采用LED技术。安装产品必须质量过硬,性能可靠。PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP系列COMBICON插拔式连接器采用直插式连接,特别适于此类应用。主要优势一览:

  • 接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
  • 带颜色编码的助拔按钮,操作简便直观
  • 部件尺寸虽小却可提供较大的压接空间
应用于抽取系统的THR固定式连接器

应用于抽取系统的THR固定式连接器

适用于抽取系统的连接器

COMBICON SPT-THR 2,5系列THR固定式连接器助力实现高质量的安全相关系统连接。主要优势一览:

  • 直插式连接,无需工具,节约时间
  • 接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
  • 带颜色编码的助拔按钮,操作简便直观
  • 操作与导线连接均在同一方向,便于集成至设备正面
  • 专用于SMT焊接工艺
手动火灾报警器所用的连接技术

应用于手动火灾报警器的螺钉连接型插拔式连接器

适用于手动火灾报警器的连接器

PT 1,5/..-PVH系列插拔式连接器是适于安全相关系统的安全连接技术。主要优势一览:

  • 全球通用的连接技术
  • 接触力较大,产热较少
  • 水平式和垂直式连接可选,优化导线布线
 应用于烟雾报警器的螺钉连接型插拔式连接器

应用于烟雾报警器的螺钉连接型插拔式连接器

烟雾报警器连接器

PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP系列插拔式连接器采用螺钉连接,尤为适用于分体式电子模块壳体。主要优势一览:

  • 尤为适用于分体式电子模块壳体
  • 采用CLIP外形结构,可卡接到设备壳体内
  • 部件尺寸虽小却可提供较大的压接空间

高度适配安全相关应用 产品组合涵盖一系列解决方案,应用广泛。其中包括:

HMI
单对以太网
控制器
信号发送和监控系统
免费样品
试用楼宇自动化设备连接器

您想要试用下面向智能楼宇的设备连接技术吗?欢迎立即选用各类样品,订购个性化样品套装。专家将为您提供连接器针对性应用方面的建议。请注意,我们仅会将高品质样品寄送给专业商务伙伴。

预订免费样品
自动化楼宇内部视图

应用案例


房间自动化控制器

适用于楼宇自动化的电子模块壳体

适用于智能楼宇的正面连接式壳体:Neuberger Gebäudeautomation公司楼宇自动化专家为"Open.Room"房间自动化系统选用了ME-IO电子模块壳体。Neuberger与菲尼克斯 电气合作,通过改装壳体适配特殊需求。