您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

阀门监测 轻松将阀门位置信息无线实时传输至控制系统。

过程行业工厂中的手动阀门

挑战


在过程行业工厂中操作阀门的人员

监测手动阀门

炼油厂装配有大量的手动阀门, 用于测量和控制液体、空气或气体。根据生产步骤,现有装置的手动阀门需由工厂员工设定至正确位置。员工依照检查清单巡视厂区,为生产工厂的调试、冲洗或清洁做好准备。操作不当可能导致停工,甚至引发重大事故。手动阀门的开启/关闭位置易于监测,可有效避免此类不当操作。

解决方案


通过本安I/O系统采集潜在爆炸区信号

示例架构展示了一个基于分布式从站的阀门监测系统,用于采集来自0区或1区的信号。 本地分站点(从站)由电源、无线模块和本安输入模块构成。所需的I/O模块数由具体应用决定。系统采用模块化设计, 通过本地总线扩展。

交互式图像映射:基于分布式变电站的阀门监测系统
无线I/O通信
Radioline是用于大型系统的无线系统。该系统可将异常读数立即显示在运营商控制室中,从而及早采取对策。
有关Radioline无线系统的更多信息
无线I/O通信
适用于MCR技术的电源
MINI POWER电源采用模块化电子模块壳体,是测量和控制技术应用中特定电压的理想之选。
有关MCR技术电源的更多信息
适用于MCR技术的电源
I/O系统
防护等级IP20和IP65/IP67
有关I/O系统的更多信息
I/O系统
炼油厂中的阀门

改进干预措施

使用经改装的NAMUR限位开关,并将I/O信息传输至控制系统,实现软件互锁。菲尼克斯电气提供预接线控制箱,优势众多。由此,阀门位置信息可持续传输至控制室,并能够有效诊断传感器以及线路状况。

该解决方案亦可使用多种类型的信号实现扩展。这些信号包括温度、压力和流速。

联系方式

联系人:Wilfried Grote
Wilfried Grote
全球化工制药/过程行业管理部经理
我乐于就实现全方位阀门监测的可扩展解决方案为您出谋划策。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。