您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

模块化风电监测系统 菲尼克斯电气产品助力提升风力发电机性能,完善状态监测,进而提高效率。

俯瞰矗立于海岸上的大型风力发电机

挑战


仰视风力发电机

风力发电机已成为当今能源供应的主要来源。目前,风电是多个国家/地区的重要支柱能源。为确保电网的长期稳定,此类系统必须得到持续、有效的控制与监测。定制化监测解决方案不仅是安全运行的重要保障,也有助于提高系统发电量。

解决方案


俯瞰沙漠中的风力发电机

重新定义效率

使用菲尼克斯电气的全套监测解决方案,可显著提高年发电量,延长风力发电机使用寿命,实现理想的可持续运行。
我们很乐意与您商讨,携手找到合适的解决方案,助力风力发电机的状态监测。

乌云下的风力发电机,带有各个解决方案的四个数码滤镜

转子叶片监测

随着转子直径越来越大,对转子叶片进行状态监测也日益重要。使用合适的监测方案,可提高系统效率,实现重要的安全功能,从而防止风力发电机受损。转子叶片容易受到极端环境条件和应力的影响。随着转子叶片长度的不断增加,对监测的要求也越来越高。菲尼克斯电气为此推出Blade Intelligence模块化转子叶片监测系统,功能全面,助力提高风力发电机效率。

了解有关各模块化转子叶片监测解决方案的更多信息:

通过简便的个性化调整优化系统运行

风力发电机的模块化系统配置
适用于风力发电机的耐用型传感器
Blade Intelligence软件
正在交谈的维修人员
风力发电机的模块化系统配置

监测解决方案采用模块化设计,可按需组合搭配个性化系统。传感器专门开发用于风电行业,可为公用评估装置提供所有必要处理数据。解决方案可随时加装扩展。采用新技术和无线传感器,新装风力发电机可实现持续高效的维护管理,同时便于高效改装原有的风力发电机。

有关Blade Intelligence解决方案组件的更多信息
适用于风力发电机的耐用型传感器

菲尼克斯电气传感器专门设计用于风力发电机,十分坚固耐用。即使在恶劣环境下,传感器仍能够为相连控制器提供数据,助力实现高效、安全的运行。传感器可有效防范外部影响,高度适配风力发电机的使用寿命。控制器采集相连传感器的信号并进行深入处理,然后根据应用转发。

有关Blade Intelligence解决方案组件的更多信息
Blade Intelligence软件

Blade Intelligence软件专门开发用于风力发电机,致力于提供简便设置和便捷操作。依托模块化设计,软件可轻松适配系统扩展。由此确保客户的用户界面始终如一,不受各个系统配置影响。

有关Blade Intelligence软件解决方案的更多信息
正在交谈的维修人员

解决方案可直接集成到电气设计中,或通过改装集成到现有风力发电机。两种方案均提供相应产品。改装版方案包含经全面配置的控制柜,该控制柜可内置到轮毂,并通过现有接口集成到既有控制器。数据也可通过调制解调器直接传输给操作员。如果是全新设备,控制器和I/O模块等所需硬件可直接集成到变桨控制柜中。

有关Blade Intelligence解决方案组件的更多信息
冰天雪地下的风力发电机

结冰检测解决方案

转子叶片在特定气候条件下会结冰,可导致叶片损坏并危害环境。因此,官方法规要求风力发电机必须在结冰时停机。可靠的结冰监测能够大幅缩短停机时间。一个行之有效的解决方案是测量转子叶片振动特性。菲尼克斯电气结冰检测系统通过DNV GL认证。系统可判断风力发电机是继续运行,还是停机。在停机状态下,系统若未检测到结冰,风力发电机即可自动重启。针对评估装置,菲尼克斯电气可提供控制柜解决方案或可集成的系统。

乌云下的风力发电机顶部

负载测量解决方案

转子叶片是风力发电机的关键部件。叶片会承受巨大动态应力,可导致结构损坏。通过持续监测叶片负载和振动情况,即可及早发现并修复损伤。依托安装在叶片基部的应变仪,系统可测量叶片的负载特性和弯矩。利用系统数据优化负载控制,从而尽可能减轻叶片负载。借助载荷谱,转子叶片在整个使用寿命期间的结构变化一览无余。针对评估装置,菲尼克斯电气可提供控制柜解决方案或可集成的系统。

上空电闪雷鸣、乌云密布下的海上风电场

雷电监测解决方案

雷击会造成风力发电机转子叶片损坏,引起电子元件故障,但往往未能及时发现。因此,需目视检查转子叶片是否遭受雷击。菲尼克斯电气系统测量和评估转子叶片遭受的雷击,并将数据与风力发电机的运行参数相结合。这可优化预测性维护作业的决策依据,提供有关叶片事件历史记录的信息。针对评估装置,菲尼克斯电气可提供控制柜解决方案或可集成的系统。

以转子叶片为核心的风力发电机

结构健康监测解决方案

高动态载荷可造成轻微损伤,极端情况下可能导致转子叶片甚至整个风力发电机损坏。及早发现并修复损伤即可避免故障发生。菲尼克斯电气解决方案可持续监测转子叶片的结构完整性。在示教阶段,该系统可获取叶片正常运行时的特性信息。随后,结构健康监测系统便可及早发现异常情况。经验证的警报系统会在需要采取行动时通知操作员,进而避免重大维修和后续损坏。针对评估装置,菲尼克斯电气可提供控制柜解决方案或可集成的系统。

优势

  • 耐用型组件可提高风力发电机的可用性,即使在极端环境下亦可提升发电量
  • 采用开放式接口,轻松安装到现有系统
  • 及早发现损坏,优化维护作业和成本
  • 通过远程访问调整配置,维护更简便

联系方式

风电专家集体照
Your experts for wind power
全球可再生能源行业管理部
我们将竭诚为您提供支持,助您实现可持续供电。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。