使用多核处理器控制解决方案,有效提高系统可用性。无需为状态监测系统配备单独的数据处理控制器,可降低硬件成本。
风电系统自动化 实现风力发电机的自动化,灵活响应不断变化的环境。
挑战
全球适用的复杂系统
风力发电机常遭受极端气候条件影响。不可预见的电网波动也为可靠发电带来了挑战。依托适于风力发电机和整个风电场的智能自动化解决方案,即可实现高效系统运行。在确保持续发电的同时,还可保障风力发电机的安全。不同系统和地区的要求各不相同,因此需要可针对特定项目调整的灵活解决方案。
解决方案
灵活可靠的系统自动化
菲尼克斯电气提供智能解决方案,助力高效实现子程序和全套风力发电机组 (WTG),甚至是风电场的自动化。控制和软件解决方案可助您灵活应对风云变幻的市场环境,在市场竞争中处于不败之地。
我们很乐意与您商讨,携手找到合适的解决方案,助力实现风力发电机自动化。
面向未来的风力发电机解决方案
模块化软件平台无需Matlab许可即可使用Matlab Simulink为风力发电机建模,并支持包括调试在内的模型诊断。
该平台提供可重复利用的用户特定自动化模块,支持基于对象的编程,可加快工程设计。
菲尼克斯电气Proficloud.io工业物联网平台提供时序数据服务,配有功能全面的控制面板,是基于云端的风力发电机监测解决方案。用户可随时在线查看风力发电机状态, 并直接采取必要措施以防损坏。
工业自动化生态系统
菲尼克斯电气解决方案基于PLCnext Technology,这是由开放式硬件、模块化工程软件、全球社区和数字化软件交易平台组成的工业自动化生态系统。PLCnext Technology提供了一系列配套产品,快速打造可靠的工程设计。由于集成了开源软件、应用程序和先进技术,该技术可轻松应对操作人员的个性化需求。用户只需直连基于云的服务和数据库,即可实现基于物联网的新业务模式。使用PLCnext Technology,可轻松将高级语言开发的应用程序集成至整个系统, 甚至可在运行期间更新或维护单个模块。用户可决定程序序列的运行核心,以及与之同步的任务。
优势
- 采用开放式接口和云集成,直连基于云的服务和数据库
- 灵活集成开源软件和现有应用程序,提高开发过程效率
- 依托PLCnext Technology的开放性,编程语言选用更便捷灵活
- 不受语言限制的实时执行,有效集成到风力发电机
联系方式
Ihre Experten für Windenergie
全球可再生能源行业管理部
我们将竭诚为您提供支持,助您实现可持续供电。