NorthConnex隧道的节能照明方案 获奖隧道照明方案采用智能照明场景设计,可提高安全性和能效。

澳大利亚NorthConnex隧道

客户概况


NorthConnex隧道

公路运营商Transurban Limited

  • 澳大利亚的深层公路隧道,深达地下90米。
  • 这条9千米长的双洞隧道缓解了悉尼北部繁忙道路的交通压力。
  • 每天约有3.7万辆汽车通过隧道,隧道设有两个通道,每个通道有两条车道和一条紧急停车道。

挑战


灯火通明的隧道出入口

多变的照明状况

照明系统的安装公司、运营商和规划人员必须依照适用CIE88标准实施均衡的隧道照明,并根据具体状况控制照明强度。车流量和可能发生的紧急状况均会影响具体的适宜照明水平。为降低事故风险,在车辆驶入隧道时就需精细调节照明条件,以适应逐渐变暗的环境。

解决方案


隧道控制室

隧道照明的控制和监测

NorthConnex隧道采用创新照明方案以确保高度安全性。方案旨在帮助道路使用者调整眼睛状态以便适应较暗的光线条件。

在能耗方面,照明系统是隧道内用电大户,同时也是可大幅节约能源的环节。应用可在此发挥作用,按需调节每盏照明灯的调光值。

作为自动化和连接技术领域的专家,菲尼克斯电气携手专业照明公司Schréder和系统集成商Betacom实施了NorthConnex隧道的智能照明解决方案。

NorthConnex隧道中的树木和星空背光剪影
采用QPD连接器和导线连接器的隧道照明
NorthConnex隧道的照明调试
NorthConnex隧道中的树木和星空背光剪影

携手Schréder公司,菲尼克斯电气研发出可在整个安装周期内提供恒定亮度的照明解决方案。方案控制范围包括隧道灯具的清洁间隔和LED老化损耗。

这些影响因素会导致数千个参数传输到控制器,并以预定义的形式提供给系统集成商。

采用QPD连接器和导线连接器的隧道照明

在准备工作进行的同时,预组装的110吨电力和总线电缆运送到工地现场。每根电缆均事先切割完毕,配有必要的连接器和标识。

由于统一使用QPD快速电源分配器和成熟的QUICKON速连技术,所有组件均可免工具快速安装。

NorthConnex隧道的照明调试

连接亦可简化调试工作。控制系统的设置模式可直接在安装过程中检测出故障或连接有误的设备。

一旦驱动器盒开始与控制器通信,其将自行启动。在此情况下,它将经历LED灯从暗到亮循环数次的操作过程。安装人员由此可直接得到操作反馈。

联系方式

联系人:Christophe Steppe
Christophe Steppe
隧道基础设施全球行业经理
我非常乐意助您打造智能照明方案。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。

总结


隧道内验收

节能、经济、安全

总体而言,将控制系统集成至隧道主网络的操作已证明十分简便。除当地子公司的团队外,调试工作还得到了来自比利时Schréder公司和德国菲尼克斯电气技术专家的支持。尽管受新冠疫情入境限制影响,专家还是通过可选路由器的远程访问功能提供了支持。

该照明解决方案不仅采用低安装成本的智能连接技术,还具备高能效,可降低运营成本。NorthConnex隧道的高安全性也令人印象深刻,这归功于隧道内可随场景变化的可靠照明。