软件库功能块提供了PROFINET、Modbus和OPC UA等技术,以便集成隧道解决方案。因此无论采用何种技术,均能通过PLCnext Control设备可靠检测和控制各项隧道状态。
由于Tunnel Functions库仍处于不断的发展更新过程中,可集成的软件库数量也在不断增加。
隧道集成至控制室 通过现有交通控制系统便捷监测和控制隧道。采用菲尼克斯电气解决方案,提高隧道能效和安全性。
挑战
个性化项目要求
针对隧道的高效控制和监测,世界各地的项目要求各不相同。通过采集隧道温度、空气质量等传感器数据以及控制室的车流视频监控,即可在出现事故、火灾或技术故障时迅速提供援助。
不同规模和类型的隧道会配备各自适用的监控设备,这些监控设备可连接至上级监控室。依托可用的隧道数据,系统可提高安全性并优化运行。但将数据集成到现有控制系统往往是一大项目难题。
解决方案
轻松将系统集成至现有控制系统
预防性维护解决方案、高集成度交通解决方案以及高能效的隧道运行解决方案均需要可靠的数据通信和自动化。
专门开发的Tunnel Functions软件库基于PLCnext Technology生态系统,具备隧道行业专用功能,进一步丰富了控制技术。预编程功能块可简化隧道解决方案与现有控制系统的连接。由此便能随时随地监测和控制隧道照明或疏散解决方案。
安全远程访问
必须能够从上级控制室访问隧道结构,以便将隧道作为交通系统的组成部分进行集中管理。此外,安全远程访问需要通过安全、可靠、无干扰的连接来实现。
菲尼克斯电气安全远程访问组件支持通过VPN通道实现极为安全的数据传输。新型加密标准与IEC 62443认证相结合,确保数据安全。
优势
-
[x]即使系统高度复杂,预组态功能块亦可提高工程设计效率
-
[x]借助成熟的开放式现代化接口连接至各类符合市场标准的控制系统
-
[x]使用现有可视化对象,简化Web可视化
-
[x]软件功能已经测试,附带文件和应用示例
解决方案一览
菲尼克斯电气提供全面的可视化产品与多种软件库,支持操作和监控隧道内的复杂技术过程。依托即用型可视化对象和页面模板,轻松创建隧道系统过程映像。通过组合使用功能块和相应可视化对象,即可快速显示复杂功能。系统可视化可在隧道控制室或上级监控室的本地应用程序层面实现。
系统集成商通过为隧道领域提供经认证的定制功能,确保系统可用性。Tunnel Functions有助于实现快速、便捷的工程设计。预组态功能块可轻松驱动现场设备并进行闭环控制。
Tunnel Functions软件采用模块化功能块设计,使用十分灵活。借助全面多样的功能块,用户将实现高效开发并打造个性化方案。