机械制造领域的功能安全 机械设备和系统的安全性对于保护操作人员及防止设备损坏至关重要。菲尼克斯电气推出型号齐全的安全组件产品组合,满足EN ISO 13849-1和EN 62061标准的要求。我们的安全解决方案,易于安装和配置,可助力快速实施安全方案。此外,菲尼克斯电气还提供模块化安全系统,可打造经济型解决方案和个性化安全功能。

支持急停的机械手
交互式图像地图:机械制造领域的功能安全
理想的安全功能设计
符合标准的经济型安全功能设计,确保设备安全运行。
理想的安全功能设计
菲尼克斯电气提供全面的机械安全服务和支持
从规划到运行,在设备的整个安全生命周期内,菲尼克斯电气专家将全程为您提供专业支持。
菲尼克斯电气提供全面的机械安全服务和支持
连贯的文档记录
符合标准且连贯一致的文档记录是可验证法律保护的先决条件。
连贯的文档记录
快速调试和认证
理想的安全功能设计有助于快速完成调试,并及早获取设备认证。
快速调试和认证
依照标准安全完成设备规划
深入的安全评估是实现理想安全功能设计的前提。该过程可大幅缩短安装和调试的用时及工作量。
依照标准安全完成设备规划

产品概览 从安全继电器到安全控制器

针对机械制造业的功能安全应用,菲尼克斯 电气可提供一系列获SIL认证的产品。

欧洲经济区的机械安全
新版欧盟机械法规将取代欧盟机械指令

数字化转型、不断涌现的新技术、人机协作以及由此对安全法规产生的影响共同推动了机械指令2006/42/EC的修订。在这种发展态势下,新版欧盟机械法规应运而生。

了解更多信息
新版欧盟机械法规2023/1230