安全门开关

智能监控安全门 多个安全门开关的逻辑串联

若无法通过设计措施将危险降低到可接受的水平,则机器始终需要配备安全设备。在需要干预生产过程的情况下,应安装__活动式防护装置__,如__安全门、面板或挡板__。当员工打开安全门实施操作或维护作业时,必须停用移动、具备潜在危险的功能。由安全开关和监控组件构成的联锁装置可用于监控安全门位置。

PSRswitsch非接触式安全开关

监控防护装置

构建安全相关系统的一大常见做法是将多个安全门开关进行逻辑串联,由单个安全继电器或安全PLC负责安全评估。在处理机械触点冗余型联锁装置的逻辑串联时,可能无法检测到单个错误。因此,同时或以特定顺序打开多个安全门也是故障排除操作的一部分。如若在此情况下仍未检测到开关触点的单个错误,则可能会导致连锁反应,从而出现多个故障和危险事件。故而串联必须符合DIN EN ISO 13849-1标准中最大诊断覆盖率 (DC) 的要求。

安全门开关的串联

维持系统安全,实现逻辑串联

PSRswitch是外形紧凑的非接触式电子安全开关,采用RFID编码。产品集成智能功能并兼容评估设备,即使采用串联设计,亦可为用户提供卓越的防篡改保护和安全性。借由两个安全输入和输出,即可实现具备恒定安全等级的逻辑串联。在链路中,输出端可直连下个开关的输入端。系统将立即检测出任何开关故障或布线故障(固定型故障),并显示给用户,以便快速定位和纠正。为应对日益增加的现场布线成本压力,设备直接配备了8位M12接口,实现从传感器、分配器到安全I/O模块的一致SAC布线方案。出于简化布线目的,开关自身配有启动电路(复位按钮),无需长距离布线至控制柜。

采用RFID电子标签技术的非接触式PSRswitch安全开关

高度防篡改

RFID电子标签技术早已成为安全传感器技术的一部分,其可在传感器与执行器之间进行编码信号交换。因此,通过三种不同传感器和一个通用执行器,PSRswitch便能满足DIN EN ISO 14119标准中两个编码级别的要求。Unicode和Fixcode传感器具备高编码级别,其不同之处在,一旦首个执行器已完成配对,就无法将其他执行器与Fixcode传感器配对。Multicode传感器编码级别较低,可与所有执行器配对。在选用和安装此类开关时,应确保其无法被任何可预见的方式旁接。例如,可将开关安装在操作人员作业范围之外或隐蔽位置。

采用IO-Link的智能安全开关系统

通过IO-Link进行智能诊断

诊断安全门传感器的开关状态将有助于保障持续运行期间的高可用性。采用常规布线方式时,这一设计通常需要花费大量工作,或根本无法实现。所获取的信息也仅限于简单运行状态,如“安全门打开”和“安全门闭合”。在此情况下,PSRswitch提供了全面的诊断解决方案,该方案通过内置的IO-Link网关功能将数据从兼容安全继电器传输至控制器。每个传感器都可持续监测运行状态以及安全输入和输出。若检测到安全门打开或布线故障,安全输出会立即关闭,同时诊断数据通过并行线路传输至安全继电器。安全继电器(配置为IO-Link设备)负责将待显示的过程数据转发给IO-Link主机或以警告消息的形式发送至设备显示屏。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888