高品质出行,解锁菲家新一代国标交流充电枪
菲尼克斯电气新一代国标交流充电枪,采用一体式筒状结构,使用优质坚固的材料,打造符合现代审美的外观,实现符合人体工学的新颖设计。在保持菲尼克斯一贯的高品质前提下,新一代交流充电枪外形纤细,用料精简,重量更轻。产品不仅可节省资源,还易于装配和操作。
产品安全可靠,防护等级达 IP67,UL94V0,具备杰出的机械性能、电气性能、环境性能;此外三代交流枪可以快速响应需求,如颜色、logo 等可灵活定制。
独特插芯设计
端子选用高品质铜基材,优质镀层,独特的加工工艺及严格质量把控保证产品耐磨损和耐腐蚀性能,具备较强的环境适应性及容错能力。在经过泥盐水10000次插拔后,接触电阻明显低与其它友商产品,更能保证充电的安全。
人体工学外观
优秀的结构设计,产品本身设计感强,造型时尚,小巧紧凑,抓握便利,较市面竞品,体积优化了 20%,接合处更加柔软,具有良好的使用体验;
充电枪整体防护等级达到IP67。优质坚固的材料,阻燃等级达到UL94 V0,同时能保证充电枪在严苛的环境下正常使用。
菲尼克斯电气已成为电动汽车和电动汽车快充行业的领军企业——不仅开发新产品和新技术,还参与建立电动汽车标准。
菲尼克斯电气与德国先进汽车制造商以及TÜV Süd认证机构携手,参与创建CharIN(充电接口倡议)组织,积极推动电动汽车快速充电技术的普及。CharIN的目标是将组合式充电系统 (CCS) 发展成为全球性的电动汽车充电标准。