菲尼克斯电气横扫4项CAIMRS 2024大奖
在第二十二届自动化及数字化年度评选颁奖中,菲尼克斯电气荣获2023-2024中国自动化+数字化50强品牌,此外,多款创新产品表现亮眼,获得用户、行业专家及媒体一致好评。不仅印证了菲尼克斯电气在电子接口、电气连接领域的创新实力和强大的品牌影响力,也体现了菲尼克斯电气在数字工业解决方案的坚实站位。
- 应用创新奖 - 装备智造创新奖
基于PLCnext的SLAM导航AGV系统解决方案
AGV的大脑采用基于PLCnext技术平台的控制器AXC F 3152,可以同时部署轮控算法和SLAM算法,大大缩小目前市场工控机+小PLC所占用的空间;同时,该控制器可以在本体扩展IO模块使得部署更加紧凑;PLCnext平台支持丰富的API接口,满足不同的AGV车型和业务场景。
菲尼克斯电气基于覆盖全产业链产品的优势,可提供AGV控制所需的几乎所有电气设备:PLC、IO、无线、交换机、功能安全模块、IPC/HMI、电源、继电器、端子等。
- 产品创新奖 - 自动化创新奖配电类
TRIO3带CBM电源
TRIO3电源通过结构优化,采用更高集成度的器件,节约控制柜的空间,电源宽度最大缩减了18%,电源体积最大缩小了30%。同时,电源设计已经充分考虑散热问题,支持无间距安装,无需担心散热问题。内置电子式断路器,更高集成度,更加有效地节省柜内空间。依托彩色LED和群组继电器触点清晰显示状态,实现智能诊断,还可选择IO-Link。TRIO3电源紧凑耐用,坚固可靠,带来更稳定、更高效、更智能的工业供电解决方案。
- 产品创新奖 - 数字化创新奖
管理型单对以太网(SPE)交换机
菲尼克斯电气的SPE管理型交换机是楼宇、工厂、过程自动化中一系列数字化应用和基础设施(交通、给排水)的理想选择。新型单对以太网技术可轻松集成到现有以太网基础设施中。
管理型SPE交换机为面向未来的单对以太网解决方案奠定了基础。同时交换机还可实现低成本的资源节约型智能传感器集成。由此无需复杂网关和子系统,现场层数据将持续传输到互联网和云端。
同时菲尼克斯电气荣获__自动化+数字化50强品牌__。以人工智能、大数据、工业互联网为代表的新一代ICT技术已成为制造业从数智化转型到数智化革命的关键力量。未来,菲尼克斯电气将持续发挥全面、可靠、稳定连接优势,和工业数字化解决方案能力,秉承持续创造客户价值、恪守“信任=责任”,深入千行百业,带动中国产业链与全球创新共振,打开更大成长空间。