持续供电 可靠的电源系统解决方案。在各行各业中,高系统可用性都极其重要, 其先决条件是可靠的电源。依托可靠的QUINT系列24 V电源整体解决方案,实现不间断系统运行。

菲尼克斯电气的Infinity标志与QUINT电源系列产品配色和谐

QUINT电源系统


QUINT系列是可靠的24 V电源整体解决方案。为实现系统的不间断运行,用户既可选用单个产品,也可组合使用高适配度的电源、DC/DC转换器、冗余模块以及不间断电源。QUINT系列集高效、智能和兼容性于一身,可提高可用性。

优势

  • 高性能产品组合带来高可用性
  • 多种配套组件,集成轻松
  • 通过智能通讯系统实现预防性维护
  • 借助3D数据、配置工具和直插式连接技术,实现高效作业
  • 1台起订,即可享受个性化解决方案
  • QUINT电源系统是COMPLETE line系统的一部分
型号多样:QUINT电源系统

产品型号众多,适合各类应用

QUINT解决方案涵盖100多种产品可任君选择,适合各种应用环境。

配有IO-Link的QUINT POWER

配有IO-Link的QUINT POWER

配有IO-Link的QUINT POWER

新型QUINT POWER电源具备通信功能,配有IO-Link,可轻松快速地集成至工业网络。

借助内置的IO-Link接口,电源可将其所有相关运行数据传输至上级自动化系统,进而显著提高预诊断监控功能水平。

此外,用户亦可通过IO-Link完成电源配置。设备更换后将直接采用配置,既节省时间,又可避免用户出错。

组合类型繁多:为诸多应用持续提供24 V供电


带缓冲的24 V电源系统

带缓冲的24 V电源系统

为确保系统在市电故障、短暂的市电中断和电压波动这类情况下的可用性,不间断电源系统的设计十分必要。为此,应选用与负载电流匹配的UPS模块。结合适配应用的储能模块解决方案便能可靠缓冲系统,缓冲时间从数秒到数小时不等。

  • 即使发生市电故障时也能连续不间断供电
  • 监测并显示运行状况和电池状态
  • 智能电池和负载管理
退耦的24 V电源系统

退耦的24 V电源系统

在对可用性要求较高的系统中,电源的冗余运行对于建立可靠的辅助供电网络至关重要。为实现电源冗余,两个电源并联连接,并通过冗余模块互相退耦。QUINT S-ORING模块与QUINT电源配合使用,依托两个独立电流通路实现了直连负载的持续冗余,确保高可靠性并避免单点故障。

  • 供电系统各点的全面退耦监测
  • 二次侧的双重电涌保护,通过SIL3认证
  • 采用MOSFET技术,功耗低
再生的24 V电源系统

再生的24 V电源系统

在几乎所有行业的大多数应用中,都由单个电源并联供应一个以上的直流负载。在此类应用中,建议将敏感负载(如控制器或传感器)与其他负载退耦,以避免反馈造成干扰。使用QUINTDC/DC转换器,负载之间相互电气隔离,确保应用更加可靠。

  • 支持电气隔离的退耦负载
  • 再生电压用于抵消压降,如在长电缆末端进行电压再生
  • 12 V DC、24 V DC和48 V DC之间的电压电平转换

简单流程:从初期构思到顺利运行


便捷的产品选型、安装和维护

QUINT电源解决方案不仅能显著提高系统可用性,还可实现轻松选型、安装和维护:

  • 项目采用数字化描述,可支持工程、安装、生产和维护。

  • 定制化配置:QUINT POWER电源可根据具体应用优化配置。个性化设置各种电源参数,定制产品单台起订。

  • 轻松安装:直插式连接技术,安装便捷。

  • 可规划的维护间隔:电池管理系统采用IQ技术,可在故障发生前发出预警。

  • 远程监测:依托智能UPS,随时随地查看系统的运行状态。

在线演示
智能电源系统

借助电池管理系统 (BMS) 和IQ技术,智能QUINT电源系统持续上报储能模块系统的充电状态和剩余运行时间,并在故障发生前发出预警。

敬请观看菲尼克斯电气电源的在线演示视频,实际展示了电源产品如何为菲尼克斯电气金属件生产设施保驾护航。交互式云控制面板全天候显示电源系统状态数据。

用户名:demohmi
密码:Demo1234

QUINT POWER在线演示
智能QUINT UPS解决方案

如何持续确保高系统可用性? 解决问题的关键所在。

如何确保在市电故障的情况下实现可靠供电?
配备由电源、UPS和储能模块组成的不间断电源,即可避免系统故障。UPS会在市电故障时供电。电源会切换到储能模块,确保所连负载的不间断供电。为构建不间断电源,用户需选用匹配负载电流的UPS模块,并与适合应用的储能模块解决方案组合使用。

若出现市电故障,系统可供电多长时间?稳定性如何?
菲尼克斯电气的储能模块解决方案可实现系统缓冲,缓冲时间从数秒到数小时不等。应用的环境和运行条件都会影响储能模块系统的使用寿命。铅蓄电池的特点是缓冲时间长,而锂离子电池和电容模块的特点则是温度高、循环稳定。

系统中的电压波动如何补偿?
若长电缆的末端出现压降,DC/DC转换器可凭借其宽域输入将电压电平可靠恢复至额定输出电压。电池供电型系统负载亦可获得安全、可靠的供电。这将确保直流电压始终处于稳压状态。

针对系统中的敏感负载,如何提高电压质量?
QUINT DC/DC转换器具有电气隔离功能,可将敏感负载与干扰负载隔离开来,确保可靠供电。

如何建立一个电流路径分离、负载分配均衡的冗余电源系统?
当QUINT电源处于并联模式时,负载在两个电源之间平均分配。输出特性曲线略有倾斜,以保证两台设备的工况点在中间重合。结合使用QUINT S-ORING模块,两个电源网络之间即可相互退耦。

通过并联提升功率和冗余运行有何区别?
在功率增大的情况下,总负载等于两个电源的最大电流。如果其中一台设备发生故障,就无法保证负载的可靠供电。在冗余系统中,两个电源均须进行配置以便单个电源即可提供总负载电流。这意味着每个电源的最大利用率为50%。

应用广泛 高性能QUINT电源解决方案尤为适合需要高系统可用性的行业。

过程行业
汽车行业
风电行业
电力传输和分配
集装箱船
轨道交通行业
城市基础设施