选型软件
菲尼克斯 电气提供多种创新型产品和解决方案,适用于工业电气工程领域。技术因素通常具有多面性,很难立即作出判断。为此,我们的各类选型工具可根据用户具体要求,帮助其快速找到合适的产品或解决方案。
您是否已保存配置?
随后在常规搜索框的顶部输入解决方案ID。您将立刻获悉配置的当前状态。
标识、装配和安装 控制柜制造的过程支持
在控制柜制造中,端子条与接线盒的规划、采购和装配往往具有不连续性,这会浪费大量时间。而该软件保证在生产的全流程实现数据共享,提供连接必要选型工具与CAE程序的接口,从而显著提高控制柜装配全过程的效率。
使用clipx ENGINEER进行高效规划
控制柜制造工程软件
使用菲尼克斯的clipx ENGINEER工程软件,可更高效地实现端子条、预制安装板和接线盒的规划设计和采购,还可在生产过程中实现数据流的共享。软件集成智能CAE程序接口,支持连接菲尼克斯电气应用、选型工具以缩短规划用时。
连接 户内外应用连接和设备连接技术的选型工具
找到符合应用需求的设备连接器或连接技术。使用菲尼克斯电气选型工具,轻松定制解决方案。选择 颜色、编码、电缆长度和壳体部件等技术参数。
PTFIX配电块
FAME 3 RACK
高密度矩阵接线单元
高密度矩阵接线单元
VARIOFACE系统布线和PLC继电器
固定式连接器,轻松连接PCB
可配置的SPT系列模块化固定式连接器
实现灵活导线连接的插拔式连接器
用于牢固固定PCB上器件和连接插头的插座
带预制电缆的插拔式连接器可缩短设备内外安装的用时
预制插拔式连接器选型工具
为应用创建带预制电缆的插拔式连接器。 为此,请为电缆两端选择合适连接器,并指定采用的连接技术、位数和针距等。可自由选择电缆的长度和线径,实现个性化电缆装配,支持多种额定电流。
大电流穿墙端子,穿过壳壁传输大电流
用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆
HEAVYCON系列重载矩形连接器
重载矩形连接器选型工具
HEAVYCON选型工具可为连接器的定制设计提供有效支持。使用便捷的筛选菜单、2D和3D产品图以及直观的用户界面,仅需几步即可正确完成连接器配置。您可导出和传输产品列表,亦可直接订购解决方案。
VARIOCON系列模块化矩形连接器
模块化矩形连接器选型软件
VARIOCON选型软件可为矩形连接器的定制设计提供支持。使用便捷的筛选菜单、拖放操作、2D和3D产品图以及直观的用户界面,仅需几步即可轻松、快速地完成矩形连接器配置。您可导出和传输产品列表,并直接订购配置产品。
量身定制的设计与颜色:ICS系列DIN导轨壳体的壳盖
供电、充电及保护 电源、设备断路器和电涌保护器的选型工具
快速、轻松地完成产品选型,为应用提供合适的供电与保护。菲尼克斯电气选型工具以产品为导向,可提供相关支持。按需调整参数,获得适用产品推荐。
QUINT POWER——按需打造的理想电源
通过CAPAROC选型软件打造个性化系统
CAPAROC——适用于电子式断路器的选型软件
按需定制断路器系统。此外,您还将获得各项重要规划数据,如2D和3D模型、系统数据表和专属产品编号。菲尼克斯电气定制系统支持 一台起订。
具备电子式或热磁式脱扣特性的模块化插拔式设备断路器
保护住宅免受雷击和电涌电压损害
适用于测量和控制技术的电涌保护器
测量和控制技术用电涌保护器选型工具
在测量和控制技术领域,会使用各式各样的电缆来连接各种接口。电涌电压会通过这些电缆耦合到所有接口中。仅需两步即可打造出合适的测量和控制技术用电涌保护器。
适用于信息技术的电涌保护器
适用于发送器及接收器系统的电涌保护器
Emalytics楼宇管理系统应用