可持续性项目
德国子公司为全电气社会绘制蓝图
位于布隆伯格的全电气社会工厂实现了工业规模上的行业耦合。
项目目标
使用先进的行业耦合技术和可持续解决方案,打造智能商业地产。
重要节点
- 行业耦合的切实证明
- 采用热泵和蓄冰槽的制冷及供暖网络
- 工业直流电网
- 可定制房间方案
3500万欧元
投资额
350 kWh
电池储能系统
650 V
工业直流电网电压
菲尼克斯电气位于布隆伯格总部的全电气社会工厂展示了各类能源流的双向耦合。此方案在各个发电和耗电组件之间建立了电气、热能和通信连接。该项投资由此成为现实中全电气社会的典范和切实证明,无碳排放电力则是这一社会的主要能源形式。
建筑所能提供的远不止居住功能
德国子公司做出了示范, 并为如何通过智能技术和整体解决方案实现能源转型提供了灵感。为此,全电气社会工厂采用蓄冰槽以满足楼宇供暖和制冷需求,此外还配备了2.5MWp的光伏系统和先进储能解决方案。在此方面,菲尼克斯电气采用电池储能系统和氢能。可持续建筑蓝图的另一特点是采用与双向充电技术相结合的直流电网。电动汽车由此即可充当临时储能系统并为楼宇供电。该设计兼具可持续性和智能特性。这一宏伟项目估值约3500万欧元,将作为行业耦合典范于2023年公司周年庆期间投入使用。
全电气社会工厂不仅应用了能源效率和建筑材料再利用方面的建筑创新,还结合了涵盖可再生能源发电到使用的前瞻性工业应用。
汇集多种形式的能源
具体而言,公司使用热泵和占体积1,500 m³的蓄冰槽构建本地热网。此举旨在整合和利用各环节的余热。在电力方面,第一阶段将涉及电池储能系统、两个光伏系统和部分直流电网的应用。此部分将连接到电动汽车充电桩。建立工业用直流电网是一项经过深思熟虑的战略决策,例如 基于直流电的可再生能源、电池储能系统和电动汽车实现了深度整合,从而有效推动能源变革。此外,通过使用电动汽车再生制动能量亦可有效减少功率损耗。公司将拓展该全电气社会蓝图规划,进一步涵盖氢能和Power-to-X相关工业解决方案。
关注我们
Matthias Unruhe