西班牙子公司将ERP与太阳能相结合
物流中心屋顶上的光伏系统应能满足四分之一的电力需求。
项目目标
这家西班牙子公司设定了一个目标,即通过光伏系统满足其四分之一的电力需求。
当地一家建筑公司进行了详细的可行性分析,确定位于西班牙的菲尼克斯电气物流中心的屋顶具备必要的承重力。
重要节点
- 利用光伏发电有效应对气候变化
- 利用尚未使用的屋顶面积产生可再生能源
110 MWh
太阳能发电量/年
66吨
减少二氧化碳
134 kWp
太阳能
从现有屋面收集能量
菲尼克斯电气物流中心位于西班牙北部的阿斯图里亚斯公园,总面积约6,000 m²,其屋顶并非仅供遮风挡雨。许多大型商业地产的屋顶仍未有效利用,因为其结构设计无法承受额外的负荷。负荷每增加一千克,屋顶结构就会越接近其计算承载能力的极限。这类规定使得棕地应用中难以实施现代化或改造(如光伏系统),这也是轻质太阳能电池板需求日益增长的原因。轻质太阳能电池板柔韧性佳,重量较轻,可以直接粘贴在屋顶材料上。
我们的投资旨在于为应对气候变化奉献一份力量。
朝南方向可最大化利用太阳能
在西班牙,基于当地一家建筑公司对结构可能性进行的详细分析,我们作出了投资于普通光伏系统及其基础结构的决策。在西班牙也有可能取得这一前无古人的成就,因为屋顶结构有足够的支撑力来支持静态解决方案。在西班牙,与铝箔版本相比,电池板的产量更高,这归功于朝南的地域优势——这提供了绝佳的有利条件。该公司预计这个大约600 m²的系统,其计算年产量为110 MWh,可提供足够的电力来满足其25%的需求, 这相当于大约40栋建筑和约500个住宅单元的电力需求。
关注我们
Bruno Lorenzo
菲尼克斯电气西班牙子公司,财务与行政总监