2024-02-20(年-月-日)
Constance湖的清洁水质 维持Constance湖水清洁和实现高效水泵监测的创新解决方案。
简介
依托名为 "PumpMonitor" 的创新解决方案,菲尼克斯电气助力Constance市保持Constance湖水的清洁。该产品可让中央污水处理厂的水泵等水务基础设施实现经济高效且可持续的运行。
Constance市垃圾处理公司运营着Constance湖地区最大的市政中央污水处理厂。处理厂服务区域覆盖多个城镇和城市,包括瑞士的Kreuzlingen市。
近300千米沿线的26个泵站
近300 km长的污水系统必须克服远距离和海拔高度差将污水输送到污水处理厂。系统共设有26个泵站,其中污水处理厂的取水泵站尤为重要。水泵的持续可用性至关重要,同时还应实现高能效运行。
Constance市垃圾处理公司中央污水处理厂的26个泵站正在运行
时刻了解水泵状态
菲尼克斯电气正可在此发挥作用。公司开发PumpMonitor创新解决方案,用于监测水泵状态和效率。为提供有关每台水泵的状态信息,系统将分析机械、液压和电气指标。系统还可就输送污水消耗量确定理想功耗,并以交通信号灯的形式显示结果。运营商借助PumpMonitor实时监测水泵状态,制定高效的维护策略。
指示清洁水质的交通信号灯
PumpMonitor助力垃圾处理公司员工实现更有针对性的规划和维护作业。由此避免不必要的停机,提高维护效率。同时水泵运行更为高能效,可节省成本并保护环境。
地下水位下降、污染加剧、微塑料、日益频繁的风暴等挑战对水管理提出了更高要求。菲尼克斯电气的智能水管理解决方案可提高这一宝贵资源的透明度、利用效率和保护水平。
Constance湖水的清洁至关重要。通过创新 "PumpMonitor" 解决方案,菲尼克斯电气确保该湖依旧是田园牧歌般的度假胜地。这项技术展示了工程知识与先进技术的联合是如何在帮助解决环境问题的同时取得经济效益。