您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

在线研讨会系列:防爆保护简介 利用我们的专业知识,深入了解防爆保护的各个方面,并获得实用见解。

防爆保护

欢迎

欢迎观看菲尼克斯电气综合视频系列“防爆保护简介”。我们的专家Katrin Petters和HeinrichKäuper将为您讲解防爆保护的重要原则和法律要求,并通过实际案例为您提供指导。

除学习内容外,每个视频还包含实训环节,您可通过该环节独立测试并深化所学知识。随后,根据主题的复杂程度,您将收到书面形式或讲解视频形式的解决方案。

在线研讨会系列:防爆保护简介


防爆保护基础知识和法律框架条件简介 视频1

本学习视频教授防爆保护基础知识,包括爆炸的形成和预防、爆炸极限和保护措施。内容涵盖欧洲ATEX指令和全球IECEx系统。此外,还包含针对制造商的电气防爆保护标准讲解。

二级防爆保护设备选型 视频2

该视频重点介绍二级防爆保护。在根据保护类型选择设备时,专业用户必须分析危险的类型、持续时间和出现频率。根据点燃温度和点燃能量查明点燃源,进而确定危险类型。温度等级和组别(气体和灰尘)均考虑在内。在危险持续时间和出现频率方面,区域划分与设备类别和设备保护级别相对应。

保护类型和设备标识 视频3

本学习视频介绍了各种类型的二级防爆保护,其目的均在于防止点燃潜在爆炸性气体。通过实际产品示例,解释了如何根据ATEX指令2014/34/EU和IEC/EN 60079-0标准,对用于潜在爆炸区域的设备进行标识。此外,您还将了解设备标识的历史发展和当前要求。

本安的基本原理和实际测试 视频4

本视频重点介绍覆盖整个电路的本安型保护。由于电流和电压受到限制,因此火花或热效应不会点燃潜在的爆炸性气体。产品示例说明了如何设计本安电路和选用合适的设备。特别是通过实际示例解释本安的标准要求证明及其特殊条件。

在线研讨会系列
防爆保护简介

仅需几步,即可获得菲尼克斯电气全面的防爆保护专业知识。通过四场在线研讨会,您可深入了解防爆保护的基础知识和法律框架条件,以及二级防爆保护设备的选择要点。此外,还包括各种保护类型、设备标识、本安基础知识和实践测试。

立即注册
防爆保护标志