Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
  • Примененные фильтры (1):
Термообрабатывающая установка

Будущее теплового процесса: Phoenix Contact устанавливает новый стандарт безопасной автоматизации в промышленном тепловом процессе

Экосистема PLCnext Technology от Phoenix Contact теперь соответствует глобальным стандартам, таким как DIN EN ISO 13577-2/4 и NFPA 85, 86, 87 для промышленных тепловых процессов.

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: программное управление для промышленного будущего

С Virtual PLCnext Control компания Phoenix Contact представляет программное решение для управления, обеспечивающее гибкие функции автоматизации в виртуализированных ИТ-средах.

Компактные модули ввода-вывода IO-Link для установки в полевых условиях

Новые компактные устройства ввода-вывода IO-Link для установки в полевых условиях

Новые надежные устройства IO-Link Phoenix Contact расширяют ассортимент изделий серии Axioline E. Они обеспечивают цифровую обработку сигнала и гибкие варианты подключения для работы в сложных условиях.

Концепция безопасности 360° от Phoenix Contact

Концепция безопасности 360° для комплексной защиты изделий, решений и услуг

Безопасность доступа к собранным данным и пути передачи также очень важны для сбора данных в фотоэлектрических или ветросиловых установках. Помимо постоянно растущей опасности хакерских атак, существуют различные правовые нормы, позволяющие защитить Вашу собственную компанию от кибератак. К ним относятся Закон о киберустойчивости, Директива NIS 2 и Положение о KRITIS. В настоящее время не существует гармонизированного стандарта для их реализации. Однако можно предположить, что решающую роль сыграет ведущий международный стандарт безопасности МЭК 62443.

Модули измерения температуры Axioline

Новые модули измерения температуры сопротивления для Axioline F и Axioline P

Phoenix Contact расширяет ассортимент систем удаленного ввода-вывода Axioline F и Axioline P тремя новыми модулями измерения температуры сопротивления (модули RTD), которые поддерживают резистивные устройства измерения температуры.

Приложение Catan C1 EN

Новое семейство контроллеров для автоматизации зданий и помещений

При автоматизации зданий и помещений часто используются компактные распределительные устройства, которые предлагают мало места для установки аппаратного обеспечения. Поэтому Phoenix Contact расширила ассортимент своей продукции, включив в него устройства в формате REG. В дополнение к проверенному временем контроллеру здания ILC 2050 BI теперь доступен новый контроллер Catan C1 EN.

 Новые блоки ввода-вывода устройств IO-Link в прочном корпусе из литого цинка

Новые блоки ввода-вывода устройств IO-Link

С двумя новыми блоками ввода-вывода устройства IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M и AXL E IOL DIO8/8 M12 6M компания Phoenix Contact расширяет портфолио нового поколения устройств ввода-вывода Axioline E для бесшкафной автоматизации устройствами для цифровой обработки сигналов.

Вручение сертификата PLCnext Control на Ганноверской ярмарке

Технология PLCnext Control сертифицирована для безопасной коммуникации в соответствии с МЭК 61850 Ed. 2.1 и МЭК 62351-3

Технология PLCnext Control компании Phoenix Contact теперь также сертифицирована DNV в соответствии с международными стандартами МЭК 61850 Ed. 2.1 и МЭК 62351-3 для безопасной коммуникации в системах управления энергопотреблением. Ранее этот контроллер был первым на рынке, сертифицированным с набором функций, соответствующих стандарту МЭК 62443 4-2 SL2.

Безопасный модуль ввода-вывода

Расширение ассортимента систем безопасности - безопасные модули ввода-вывода для Failsafe over Ethercat

Для реализации безопасной системы Phoenix Contact предлагает два новых модуля ввода-вывода для Safety over Ethercat (FSoE) в компактном исполнении.

Secure Edge Box

Smart Edge Computing powered by PLCnext Technology

Открытая экосистема PLCnext Technology и пограничные устройства EPC 1502 и EPC 1522 компании Phoenix Contact обеспечивают пользователям полную гибкость в области оценки локальных данных в новых и существующих установках.