The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Smart Edge Computing powered by PLCnext Technology

25.08.2023
Secure Edge Box

Открытая экосистема PLCnext Technology и пограничные устройства EPC 1502 и EPC 1522 компании Phoenix Contact обеспечивают пользователям полную гибкость в области оценки локальных данных в новых и существующих установках.

Возможность обращения к датчикам и их данным напрямую через МЭК 61131 позволяет проводить целенаправленную и быструю оптимизацию даже при больших объемах данных с использованием интеллектуального анализа с помощью опционального расширения искусственного интеллекта MLnext Execution. Создание приложений оказывается простым, независимо от их размера и количества устройств. Для приложений с открытым исходным кодом несколько приложений, таких как Node-RED, базы данных или локально выводимая визуализация, могут быть легко контейнированы для установки на другие устройства или доступны на рынке цифрового программного обеспечения PLCnext Store. Это могут быть индивидуальные решения, такие как Data Collection Box или Secure Edge Box от Phoenix Contact. Data Collection Box оснащен функцией измерения энергии и тока с помощью катушки Роговского, что позволяет надежно собирать данные и оптимизировать старую систему с прицелом на будущее. Secure Edge Box собирает, хранит и анализирует данные. Кроме того, данный блок обеспечивает безопасное сегментирование сети через VPN, а также простое подключение к облаку.

Периферийные вычисления не заменяют облачные вычисления, а дополняют их. Периферийные устройства Phoenix Contact являются сертифицированными устройствами для Proficloud.io, Cumulocity IoT, облака AWS и Microsoft Azure Cloud.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации