Расширение ассортимента систем безопасности - безопасные модули ввода-вывода для Failsafe over Ethercat
20.02.2024
                    Для реализации безопасной системы Phoenix Contact предлагает два новых модуля ввода-вывода для Safety over Ethercat (FSoE) в компактном исполнении.
Safety over Ethercat (FSoE) зарекомендовал себя как важный протокол безопасности наряду с Profisafe. Phoenix Contact следует этой тенденции рынка и предлагает серию компактных устройств AXL SE. В сочетании с устройством сопряжения с шиной Ethercat решения по безопасности на основе FSoE могут быть реализованы легко и компактно. Модуль AXL SE FSDI8/3 состоит из восьми безопасных цифровых входов с трехпроводной технологией подключения. Модуль AXL SE FSDO4/2 оснащен четырьмя цифровыми выходами до 2 А.
Контакт для прессы
                                    Eva von der Weppen
                                     | 
                                    Корпоративные коммуникации
                                
                                eweppen@phoenixcontact.com