The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Новые блоки ввода-вывода устройств IO-Link

24.09.2024
 Новые блоки ввода-вывода устройств IO-Link в прочном корпусе из литого цинка

С двумя новыми блоками ввода-вывода устройства IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M и AXL E IOL DIO8/8 M12 6M компания Phoenix Contact расширяет портфолио нового поколения устройств ввода-вывода Axioline E для бесшкафной автоматизации устройствами для цифровой обработки сигналов.

Благодаря высокой степени защиты IP65/67/69 и полностью герметичному литому корпусу из цинкового сплава новое поколение устройств ввода-вывода Axioline E подходит для использования напрямую в машине в суровых условиях окружающей среды. Расширенный диапазон температуры, а также высокая устойчивость к воздействиям окружающей среды обеспечивают возможность их применения в самых различных областях. Все устройства позволяют создавать гибкую полевую разводку на базе проверенных винтовых штекерных соединителей M12 или новой технологии быстрого соединения M12 PUSH-PULL.

Технология IO-Link обеспечивает глобально стандартизированный сквозной обмен данными от контроллера до уровня датчика/исполнительного элемента. Состоящая из устройства IO-Link и ведущего устройства IO-Link, система IO-Link может быть интегрирована во все стандартные полевые шины и системы автоматизации. IO-Link обеспечивает доступ к данным процесса, данным диагностики и информации об устройстве, а также к параметрам устройств IO-Link. Концепция установки между устройством IO-Link и ведущим устройством IO-Link основана на использовании простого неэкранированного стандартного кабеля с 3 проводниками.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации