The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Технология PLCnext Control сертифицирована для безопасной коммуникации в соответствии с МЭК 61850 Ed. 2.1 и МЭК 62351-3

21.05.2024
Вручение сертификата PLCnext Control на Ганноверской ярмарке

Технология PLCnext Control компании Phoenix Contact теперь также сертифицирована DNV в соответствии с международными стандартами МЭК 61850 Ed. 2.1 и МЭК 62351-3 для безопасной коммуникации в системах управления энергопотреблением. Ранее этот контроллер был первым на рынке, сертифицированным с набором функций, соответствующих стандарту МЭК 62443 4-2 SL2.

Благодаря этой новой разработке PLCnext Control устанавливает новые стандарты в области промышленной безопасности ИТ. Сочетание стандартов МЭК 61850 Ed. 2.1 и МЭК 62351-3, основанных на сертификации МЭК 62443, - это больше, чем просто технический прогресс. Оно помогает повысить безопасность и надежность энергоснабжения и сформировать устойчивое развитие будущего. МЭК 61850 Ed. 2.1 - это международный стандарт передачи данных в энергосетях. Он обеспечивает эффективную и надежную коммуникацию, которая необходима для современного распределения электропитания. МЭК 62351-3 описывает стандарт кибербезопасности в системах управления энергопотреблением. Это обеспечивает безопасность обмена данными, поскольку все передаваемые данные защищены от несанкционированного доступа. Интеграция этих стандартов в контроллеры PLCnext Control означает не только наличие надежной платформы для автоматизации, но и безопасный обмен данными. Это очень важно, поскольку мир становится все более взаимосвязанным, и безопасность ИТ должна быть в центре всех технологических разработок.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации