Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 16 мм ... 28 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: светло-серый RAL 7035