Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Корпуса разъема B16, с одной защелкой, материал: PA 6.6-FR, материал защитная крышка: PC, длина кабеля: 2, боковое, 2x M25, высота: 84 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, Стандартн., включая 2 резервных адаптера