Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Контактная вставка, полюсов: 24+PE, размер: B24, Розетка, Винтовые зажимы, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность