Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 7 мм ... 13 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, с плоским уплотнителем