Этот широко распространенный и универсальный тип обжимных клещей основан на принципе ножниц и выпускается с матрицами для различных типов контактов. Каждое сечение имеет здесь свое гнездо для матрицы. Это означает, что необходимо уделять особое внимание правильному позиционированию. Для точной и быстрой обработки матрицы маркируются соответствующим сечением провода.
Клещи для опрессовки, лазерная маркировка по данным заказчика, для неизолир. кабел. наконечников, 4 мм2 ... 10 мм2, форма обжима - двойные зазубрины