Этот широко распространенный и универсальный тип обжимных клещей основан на принципе ножниц и выпускается с матрицами для различных типов контактов. Каждое сечение имеет здесь свое гнездо для матрицы. Это означает, что необходимо уделять особое внимание правильному позиционированию. Для точной и быстрой обработки матрицы маркируются соответствующим сечением провода.
Клещи для опрессовки, для точеных контактов с диаметром штифта 4,0 мм, две размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, с устройством для позиционирования