CRIMPFOX-TC 10 - Обжимные клещи
1212114

Клещи для опрессовки, для точеных контактов с диаметром штифта 4,0 мм, две размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, с устройством для позиционирования

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Клещи предназначаются для опрессовки точеных контактов
Интегрированное устройство позициониования обеспечивает точное расположение контактов в матрице
Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями