Этот широко распространенный и универсальный тип обжимных клещей основан на принципе ножниц и выпускается с матрицами для различных типов контактов. Каждое сечение имеет здесь свое гнездо для матрицы. Это означает, что необходимо уделять особое внимание правильному позиционированию. Для точной и быстрой обработки матрицы маркируются соответствующим сечением провода.
Опрессовочные клещи, компактная конструкция, для изолир. каб. наконечн., симметричные, 0,5 мм2 ... 6,0 мм2 (красный, синий, желтый), три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод