CRIMPFOX-C DMCC 7/DIE - Пуансон
1235256

Пуансон, для экранированных штекерных соединителей серии DMCC 0.5 с подключенным кабелем передачи данных
для различных диаметров до 7 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Пуансоны можно комбинировать для различных диаметров от 5 мм ... 7 мм