Этот широко распространенный и универсальный тип обжимных клещей основан на принципе ножниц и выпускается с матрицами для различных типов контактов. Каждое сечение имеет здесь свое гнездо для матрицы. Это означает, что необходимо уделять особое внимание правильному позиционированию. Для точной и быстрой обработки матрицы маркируются соответствующим сечением провода.
Матрица (нижняя часть), для инстр. CRIMPFOX-C120, для каб. наконечников (DIN 46228) 70 мм2, форма обжима - трапеция