Этот широко распространенный и универсальный тип обжимных клещей основан на принципе ножниц и выпускается с матрицами для различных типов контактов. Каждое сечение имеет здесь свое гнездо для матрицы. Это означает, что необходимо уделять особое внимание правильному позиционированию. Для точной и быстрой обработки матрицы маркируются соответствующим сечением провода.
Клещи для обжима, для солнечных соединителей SOLARLOK, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, с регулятором положения 2,5 ... 6 мм2