The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода – умная автоматизация

SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода

Подберите подходящие программируемые логические контроллеры и устройства ввода-вывода со степенью защиты IP20 и IP65/67 в виде отдельной системы или удаленной станции ввода-вывода для интеграции в различные сети Ethernet. Программируйте на языках стандарта МЭК  61131-3 или высокого уровня и подготовьте свое оборудование к будущим требованиям. PLCnext Technology позволяет, например, уже сегодня реализовать новые тенденции, такие как искусственный интеллект или устойчивые решения в области солнечной энергетики.

Открытость для будущего

Мир автоматизации находится в процессе изменений. Цифровизация, объединение в сети и глобализация экономических и технических систем существенно меняют требования рынка. Производители перспективных систем автоматизации должны давать своим клиентам возможность соответствовать стандартам современных IoT-систем. В этой связи компания Phoenix Contact предлагает перспективные программируемые логические контроллеры, системы ввода-вывода и программное обеспечение для SPS. От компонентов до систем, для шкафов управления и полевого оборудования. Профессиональная автоматизация оборудования: от децентрализованного водоснабжения до высокотехнологичных окрасочных линий в автомобильной промышленности.

Новые изделия

Логотип Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Эффективные и гибкие решения по управлению

Устройства Virtual PLCnext Control повышают масштабируемость, гибкость и рентабельность в процессе автоматизации. Развернутое в OCI-контейнере данное программное обеспечение позволяет добиться бесшовной интеграции, объединения ОТ- и ИТ-безопасности и повышения независимости аппаратного обеспечения Вашего решения в области управления.

Основные характеристики

  • Системная архитектура на основе открытой экосистемы PLCnext Technology
  • Программирование в соответствии с МЭК 61131-3 на языках высокого уровня, такие как C++, C# и Matlab
  • Контроллер и / или устройство PROFINET
  • Конфигурирование при помощи системы управления через веб-интерфейс
  • Virtual PLCnext Control в OCI-контейнере

Преимущества для Вас

  • Система управления на базе программного обеспечения с открытой архитектурой PLCnext Technology
  • Легкое масштабирование и адаптация к новым требованиям без физического переоснащения
  • Прямое подключение к ИТ-системам, облачным сервисам и IIoT-платформам для приложений управления данными
  • Минимизация инвестиционных затрат, так как не требуется специального аппаратного обеспечения
  • Максимальная кибербезопасность благодаря контейнерной технологии

Экосистема PLCnext Technology

PLCnext Technology − откройте новые возможности автоматизации

PLCnext Technology объединяет мир информационных и операционных технологий Сделайте ваше приложение готовым к IIoT и индустрии 4.0

PLCnext Technology – это экосистема для промышленной автоматизации, состоящая из открытого оборудования, модульного инженерного программного обеспечения, глобального сообщества и цифрового рынка программного обеспечения. Цифровизация и глобализация предъявляют новые требования к промышленной автоматизации. Точное проектирование открытой системы автоматизации так же важно, как и гибкое модульное расширение.

Наряду со стандартным программированием SPS согласно МЭК 61131-3 возможно также параллельное программирование и комбинирование языков программирования C/C++, C# или MATLAB® Simulink® в режиме реального времени с PLCnext Control. Ускорьте разработку вашего приложения с бесплатной базовой версией PLCnext Engineer. Или воспользуйтесь привычной для вас средой программирования – выбор за вами!

Благодаря простой облачной интеграции, возможности использования программного обеспечения с открытым исходным кодом и постоянно растущему ноу-хау PLCnext Community, вы получаете преимущества новых форм сотрудничества. Полученные в результате приложения-решения, программные модули, системы исполнения и расширения функций доступны в магазине PLCnext Store и позволяют сэкономить огромное количество времени и денег при создании приложений. Так PLCnext Technology представляет собой оптимальную экосистему для соответствия требованиям современной автоматизации.

Технология автоматизации для PLCnext Technology

SPS, расширения SPS, системы ввода-вывода и программное обеспечение для PLCnext Technology

Технология автоматизации для PLCnext Technology

Воспользуйтесь нашим большим ассортиментом технологий автоматизации, который включает SPS, функциональные расширения SPS, системы ввода-вывода и программное обеспечение, чтобы подготовить свое оборудование к требованиям IIoT и индустрии 4.0 при помощи PLCnext Technology. Открытая экосистема позволяет реализовывать проекты по автоматизации без традиционных ограничений проприетарных систем. Интегрируйте открытый исходный код и приложения или связывайтесь с контроллерами PLCnext Control с помощью облачного соединения.

PLCnext Technology позволяет выполнять параллельное программирование на основе таких распространенных программных инструментов, как Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink и PLCnext Engineer, а также произвольно выбирать связь созданного ими исходного кода. Так, вы можете произвольно комбинировать функции стандарта МЭК 61131-3 с комплексами из C/C++, C# или Matlab® Simulink® и объединять их в общую систему.

Phoenix Contact предлагает для этого масштабируемые SPS со степенью защиты IP20. От модульных контроллеров для небольших приложений до высокопроизводительных контроллеров с централизованным управлением и Edge Devices на базе ПК - в этой серии изделий всегда найдется подходящее решение. Модульные контроллеры позволяют гибко проектировать станции. Выбирайте из широкого ассортимента входов-выходов или расширяйте функциональность контроллера, добавляя функциональные модули с левой стороны. Новые технологии, такие как OPC UA, TSN и 5G, могут быть также интегрированы благодаря открытому ядру Linux. Все это обеспечивает PLCnext Control максимальную перспективность.

Иллюстрация Виртуальный PLC с облаком и изделиями

Virtual PLCnext Control: будущее гибкой и экономичной промышленной автоматизации

Новый ассортимент продукции Virtual PLCnext Control предлагает инновационное решение для современной промышленной автоматизации. Эта технология позволяет абстрагировать задачи управления от физических устройств и выполнять их на мощных компьютерных архитектурах, что обеспечивает гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность. Virtual PLCnext Control - это пакет программного кода в виде контейнера OCI, который предлагает привычную среду с функциями, возможностями управления и программирования, знакомыми по аппаратному PLCnext Control. Это решение обеспечивает плавную интеграцию в существующие системы, сочетает безопасность OT и ИТ и оптимизирует расходы за счет консолидации нескольких экземпляров PLC. Простота обслуживания и обновления, а также возможность беспрепятственного переноса приложений между различными аппаратными обеспечениями делают Virtual PLCnext Control перспективным и экономически эффективным решением для промышленной автоматизации.

Электронный журнал
Новый электронный журнал о PLCnext Technology

В этом первом интерактивном электронном издании, посвященном технологии PLCnext Technology, Вы найдете всю необходимую информацию в одном месте.
В этом электронном журнале Вы найдете кнопки, позволяющие продолжить взаимодействие. Познакомьтесь с интересными примерами использования. Посмотрите на наше аппаратное обеспечение с помощью 3D-изображений. Ознакомьтесь с изделиями в нашем интернет-магазине или узнайте больше обо всех четырех частях экосистемы. Также имеется множество ссылок и встроенных видео по всем Вашим любимым темам.

К электронному журналу
Электронный журнал PLCnext Technology
Удаленные системы ввода-вывода

Удаленные системы ввода-вывода серии Axioline для установки в шкафу управления и монтажа в поле

Удаленные системы ввода-вывода для установки в шкафу управления или в полевых условиях

Выбирайте удаленные системы ввода-вывода из огромного ассортимента устройств для шкафа управления, в том числе для особо быстрой передачи данных. Реализуйте системы безопасности при помощи модулей PROFIsafe или вообще без контроллера безопасности благодаря технологии SafetyBridge. Наши системы ввода-вывода идеально сочетаются со всеми программируемыми логическими контроллерами Phoenix Contact.

Используйте модули ввода-вывода блочного исполнения, отличающиеся высокой функциональностью и особо прочной конструкцией, в жестких промышленных условиях для децентрализованной автоматизации без шкафа управления. Цифровые модули ввода-вывода, а также ведущее устройство IO-Link и подходящее устройство IO-Link позволяют расширить функциональные возможности используемого приложения.

Контроллеры здания перед приборной панелью системы управления зданием

Технические средства автоматизации для Niagara Framework®

Найдите подходящее техническое средство автоматизации для мониторинга, управления и оптимизации функций здания. Воспользуйтесь нашим обширным ассортиментом блоков управления, системой управления зданием и облачным программным обеспечением для анализа.

Контроллеры для зарядной инфраструктуры

Контроллеры для зарядной инфраструктуры E-Mobility

Контроллеры зарядки переменного и постоянного тока CHARX control образуют интеллектуальную систему Ваших сетевых зарядных станций. Благодаря масштабируемости, возможности полного подключения, гибкой конфигурации и интегрированному управлению нагрузкой, они подходят для частных, коммерческих и общественных зарядных точек – от бытовых зарядных устройств до парковок.