The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Измерительные преобразователи напряжения переменного и постоянного тока

Измерительные преобразователи напряжения переменного и постоянного тока

Измерительные преобразователи напряжения переменного и постоянного тока для преобразования напряжения до 550 В переменного тока или 1500 В постоянного тока в стандартные аналоговые сигналы.

Преимущества для Вас

  • Точное отображение результатов замеров благодаря девяти свободно настраиваемым диапазонам измерения напряжения
  • Высокая безопасность в эксплуатации и безопасная передача сигналов благодаря гальванической развязке 3 цепей
  • Простая компенсация ошибок датчиков или погрешностей измерения благодаря функции коррекции Zero/Span
  • Измерение высоких напряжений до 1 500 B DC с помощью измерительных преобразователей напряжения серии изделий SOLARCHECK
Измерительные преобразователи напряжения переменного тока и постоянного тока серии MACX MCR

Измерительные преобразователи напряжения переменного тока и постоянного тока серии MACX MCR

Измерительные преобразователи напряжения MACX MCR регистрируют напряжения постоянного или переменного тока и преобразовывают их в стандартные аналоговые сигналы. Измерительный преобразователь MACX MCR-VDC регистрирует постоянные напряжения в диапазоне от 0 до ± 660 В DC. Измерительный преобразователь напряжения MACX MCR-VAC регистрирует синусоидальные переменные напряжения в диапазоне от 0 до 660 В AC. Восемь диапазонов измерения сигналов с малым шагом обеспечивают оптимальную точность измерений. Гальваническая развязка 3 цепей гарантирует высокую безопасность в эксплуатации

Измерительный преобразователь напряжения SOLARCHECK

Преобразователь напряжения для постоянного напряжения до 1 500 B DC

Модуль измерения напряжения из серии изделий SOLARCHECK позволяет измерять постоянное напряжение до 1500 B DC и преобразовывать его в аналоговый сигнал от 2 до 10 B DC. Он подходит для проведения измерений как в заземленных так и в изолированных ФГ-системах. Модуль измерения напряжения также можно гибко использовать вне системы контроля во всех других приложениях постоянного тока в качестве простого аналогового устройства.

Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением

Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг