SCK-C-MODBUS-10PCS - Модуль контроля ФГ-цепи
1084335

Коммуникационный модуль SCK, для регистрации до 8 измерительных модулей SCK, выход RS-485 Modbus/RTU

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия


Преимущества для вас

Цифровой вход для контроля контактов дистанционной сигнализации модулей защиты от перенапряжений
Внутреннее реле контроля температуры измерительного модуля
Подача питания на измерительные модули через коммуникационный модуль